エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

IEC規格 アウトレット(ネジ止め)/C13

型番:

WTN-1169AAA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTN-1169AAAの仕様・寸法情報

種類
[その他] アウトレット
形状
[その他] IEC C13
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10 ~ 15
NEMA規格有無
代表規格
UL / CCC / CSA
寸法 長さ(mm)
34
寸法 幅(mm)
50.3
寸法 厚み(mm)
29.6
その他規格(VDE)
芯数
3P
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式コンセント口
形状
 WTN-1169AAA IEC規格 アウトレット(ネジ止め)/C13:関連画像 メス

概要仕様

IEC規格 アウトレット(ネジ止め)/C13:関連画像
仕様
定格電流15A(UL CSA)、10A(VDE)
定格電圧AC250V以下
耐電圧AC2000V/1分間
絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上
材質PBT(UL94V-2)
コネクタタイプIEC60320 C13タイプ(旧IEC320)
重量18g

型番リスト

表示件数
型番
WTN-1169AAA
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
344
( 378 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【UL/VDE/CCC】取得品IEC規格 C13タイプのアウトレット。ネジ止めにより本体をパネルに取り付けます。


●IEC60320 F(旧IEC320)準拠ネジ止めタイプのパネル取付用アウトレットです。
電線接続にハンダだけではなく187タブ(t=0.8)が使用できます。こちら
●ULNo.E95905

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2188

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IEC規格 アウトレット(ネジ止め)/C13の型番WTN-1169AAAのページです。 型番WTN-1169AAAに関する仕様情報を記載しております。
IEC規格 アウトレット(ネジ止め)/C13のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
出力として
4
満足度:4.0
電源をリレーで切り替える出力として使用。 金属片などが入らないようにカバーのある延長コードを接続できるものを選択しました...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IEC規格 アウトレット(ネジ止め)/C13
IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3443392,227342350341
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アウトレットアウトレットインレットインレットインレットインレット
形状IEC C13IEC C13IEC C20IEC C14IEC C14IEC C14
定格電圧(V)250250250250250250
定格電流(A)15 / 1015 / 102015 / 101015 / 10
NEMA規格有無
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト