エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | コンセント口 形状 | |
| WTN-1170AA | ![]() | メス |

外形図 | 取付はパネル前面からのみになります。 | (単位:mm) | ||||
![]() | ||||||
| ||||||
| 定格電流 | 15A(UL)、10A(CSA,CCC,ENEC) |
| 定格電圧 | AC250V以下 |
| 耐電圧 | AC3000V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V/100MΩ以上 |
| 材質 | PA66 |
| コネクタタイプ | IEC60320 C13タイプ(旧IEC320) |
| 重量 | 13g |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

ミスミ
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
4.3通常価格(税別):1,122円~

ミスミ
インターフェースカバー/接地2P、Cat 6 LAN、USB 3.0
2.8通常価格(税別):4,752円~

ミスミ
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
4.5通常価格(税別):1,677円