エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット

パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット WTN1270-NI-NI
通常単価(税別)
567
税込単価
624
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パネルより前面にソケットが飛び出ない2連ターミナル。穴加工対応。

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

WTN1270-NI-NI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTN1270-NI-NIの仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
定格電流(A)
10
メッキ
ニッケル
使用温度範囲(℃)
-5~86
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WTN1270-NI-NI
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
567
( 624 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パネルより前面にソケットが飛び出ない2連ターミナル。穴加工対応。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

パネル前面へ突出の少ない2連ターミナル
●前面はφ4mmのバナナプラグが接続でき、後面はハンダ式結線です。
●組合せ相手は>>3736ページ
*ご注意!
 本製品はオーディオ機器用です、他の製品での使用を推薦致しません。
 15~40℃範囲の室温で使用をお願いします。

商品仕様

規格表

パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット:関連画像

概要仕様

パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット:関連画像
パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット:関連画像
仕様
メッキニッケルメッキ
絶縁材ABS(UL94-HB)
使用温度範囲−5℃〜86℃
定格10A/AC125V
重量46.5g

共通仕様

テスト計測用端子

特長

● 計測用や試験用に便利なプローブやターミナルを幅広くラインナップ
● 絶縁付テスト用ターミナルを用意
● EN規格取得CEマーキング対応商品も用意

共通仕様

組み合わせについて

組み合わせについて

●一般的な計測や試験用としてポピュラーな汎用ターミナルは種類も豊富に取り揃え、また価格面でも低価格に押さえられております。
●絶縁カバー付きターミナルは一部を除き欧州規格のEN規格を取得したCEマーク対応の商品となっております。また中にはUL規格を取得した商品もそろっているためより安心してご使用いただくことができます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-508

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケットの型番WTN1270-NI-NIのページです。 型番WTN1270-NI-NIに関する仕様情報を記載しております。
パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネル型ターミナル/φ4mmバナナソケット
φ4mmバナナソケット(10A)
φ4mmバナナソケット(10A)
φ4mmバナナプラグ
φ4mmバナナソケット(6A)
φ4mm低背型バナナソケット 6A
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格567320404 -388 -255282
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電流(A)1010-366
メッキニッケルニッケル-ニッケルニッケルニッケル
使用温度範囲(℃)-5~86-5~50--5~40-5~50-5~50

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング