エレクトロニクス部品技術窓口

【仕様】・CE01コンタクトサイズ別引抜工具・使用温度範囲:−55℃〜+125℃

| 型式 | 適合コンタクト | タイプ | 重量 g |
| 357J-12612-CE01 | CE01-#12P-C1M | オスコンタクト | 70 |
| CE01-#12S-C1M | メスコンタクト | ||
| 357J-12615-CE01 | CE01-#16P-C1416 | オスコンタクト | 65 |
| CE01-#16S-C1416 | メスコンタクト | ||
| CE01-#16P-C1620 | オスコンタクト | ||
| CE01-#16S-C1620 | メスコンタクト | ||
| CE01-#16P-C2024 | オスコンタクト | ||
| CE01-#16S-C2024 | メスコンタクト |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,817円 ( 43,799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,817円 ( 43,799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【仕様】
・CE01コンタクトサイズ別引抜工具
・使用温度範囲:−55℃〜+125℃


保護回路接続構造図

互換品について
NB01コネクタ、CE01コネクタ、JL05コネクタは、互いに互換性のあるコネクタになります。組合せ方法


材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| シェル(本体) | アルミ合金 | 黒色クロメート処理 |
| 絶縁体 | ポリエステル系樹脂 | UL94V-0、灰色 |
| コンタクト | 銅合金 | 銀メッキ |
| Oリング | ニトリルゴム | 黒色 |
| カップリングナット | アルミ合金 | 黒色クロメート処理 |
| アースラグ | 鋼合金 | 銀メッキ |
| フランジ用リアガスケット | クロロプレンゴム | 黒色 |
電気的、機械的特性、適応電線
| 項目 | 特性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | コンタクトサイズ | #20 | #16 | #12 | #8 | |||
| 1本あたりの最大値 | 5A | 13A | 23A | 46A | ||||
| 定格電圧 | 定格区分 | AC(r.m.s) | DC | |||||
| INST | 200 | 250 | ||||||
| A | 500 | 700 | ||||||
| D | 900 | 1,250 | ||||||
| 耐電圧 | INST | AC1,000V(r.m.s)1分間 | ||||||
| A | AC2,000V(r.m.s)1分間 | |||||||
| D | AC2,800V(r.m.s)1分間 | |||||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vで5,000MΩ以上 | |||||||
| 接触抵抗 | コンタクトサイズ | #20 | #16 | #12 | #8 | |||
| mΩ以下 | 8 | 4 | 2 | 0.6 | ||||
| 使用温度範囲 | −55℃〜+125℃ | |||||||
| 防水性 | IP67相当 | |||||||
| 湿度 | 相対湿度95%以下 | |||||||
| 寿命 | 500回挿抜 | |||||||
| NB01 (ハンダタイプ)用 適応電線(注2) | コンタクトサイズ | #16 | #12 | #8 | ||||
| 導体断面積 | 0.75mm2以下 | 3.5mm2以下 | 8mm2以下 | |||||
| AWGサイズ | 18以下 | 12以下 | 8以下 | |||||
コンタクト配列図
| コンタクト数 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配列No. | 22-22 | 18-11 | 20-15 | 24-10 | 22-23 |
| コンタクトサイズ | #8 | #12 | #12 | #8 | #12 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格区分 | A | A | A | A | D(4),A(その他) |
| コンタクト数 | 10 | 17 | 19 | 19 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配列No. | 18-1 | 20-29 | 18-19A | 22-14 | 24-28 |
| コンタクトサイズ | #16 | #16 | #20 | #16 | #16 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格区分 | A(3,5,6,8), INST(その他) | A | INST | A | INST |
| コンタクト数 | 30 | 37 | 52 | 73 |
| 配列No. | 20-30A | 28-21 | 24-52A | 28-73A |
| コンタクトサイズ | #20 | #16 | #20 | #20 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格区分 | INST | A | INST | INST |
|---|
パネルカット寸法図

| 適合 シェルサイズ | φA ±0.5 | φB +0.2 -0 | C ±0.13 | 取付ネジ(参考) | リアマウンティングの パネル厚制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インチネジ | メートルネジ | |||||
| 18 | 30.2 | 3.3 | 26.97 | #4-40 | M3 | 3.0以下 |
| 20 | 34.9 | 3.3 | 29.36 | #4-40 | M3 | |
| 22 | 36.6 | 3.3 | 31.75 | #4-40 | M3 | |
| 24 | 39.7 | 4.3 | 34.92 | #6-32 | M4 | |
| 28 | 46.1 | 4.3 | 39.67 | #6-32 | M4 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モレックス
ターミナル引抜工具
4.8通常価格(税別):2,565円~

モレックス
ターミナル引抜工具 5558/5556シリーズコンタクト用
4.1通常価格(税別):4,276円

ミスミ
【モレックス】5559/5557コネクタ 引抜工具
4通常価格(税別):4,276円

HARTING
Hanシリーズ 引抜工具/挿入工具
4.5通常価格(税別):4,962円~

ミスミ
CL07防水コネクタ 引抜工具
4通常価格(税別):8,000円

ミスミ
Han防水コネクタ 引き抜き挿入工具
3通常価格(税別):4,962円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3100/D3200シリーズ兼用)
5通常価格(税別):5,143円

ミスミ
【モレックス】3191コネクタ 引抜工具
5通常価格(税別):4,039円

ミスミ
【日本圧着端子製造】ELコネクタ 引抜工具(JST純正品)
5通常価格(税別):5,906円