エレクトロニクス部品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ロブテックス ミニ圧着工具 |
|
白光 T12シリーズこて先 |

| 型式 |
| 357J-12605-CE01 |
| 型式 | 適合コンタクト | タイプ | 適用電線 | 重量 g | |
| AWGサイズ | 芯線断面積㎜2 | ||||
| 357J-12605-CE01 (※1) | CE01-#8P-C1M | オスコンタクト | 8~10 | 5.5~8.0 | 630 |
| CE01-#8S-C1M | メスコンタクト | ||||
| CE01-#8P-C2M | オスコンタクト | 10~12 | 3.5~5.5 | ||
| CE01-#8S-C2M | メスコンタクト | ||||
| 357J-12725-CE01 (※2) | CE01-#12P-C1M | オスコンタクト | 12~16 | 1.25~3.5 | 622 |
| CE01-#12S-C1M | メスコンタクト | ||||
| 357J-13426-CE01 | CE01-#16P-C1416 | オスコンタクト | 14 | 2.0 | 840 |
| CE01-#16S-C1416 | メスコンタクト | ||||
| 357J-13411-CE01 | CE01-#16P-C1620 | オスコンタクト | 16~20 | 0.5~1.25 | 840 |
| CE01-#16S-C1620 | メスコンタクト | ||||
| 357J-13412-CE01 | CE01-#16P-C2024 | オスコンタクト | 20~24 | 0.2~0.5 | 530 |
| CE01-#16S-C2024 | メスコンタクト | ||||
| 357J-13413-CE01 | CE01-#20P-C1 | オスコンタクト | 18~22 | 0.3~0.75 | 840 |
| CE01-#20P-C1 | メスコンタクト | ||||
| 357J-13414-CE01 | CE01-#20P-C2 | オスコンタクト | 22~26 | 0.15~0.3 | 530 |
| CE01-#20P-C2 | メスコンタクト | ||||
保護回路接続構造図

互換品について
NB01コネクタ、CE01コネクタ、JL05コネクタは、互いに互換性のあるコネクタになります。組合せ方法


材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| シェル(本体) | アルミ合金 | 黒色クロメート処理 |
| 絶縁体 | ポリエステル系樹脂 | UL94V-0、灰色 |
| コンタクト | 銅合金 | 銀メッキ |
| Oリング | ニトリルゴム | 黒色 |
| カップリングナット | アルミ合金 | 黒色クロメート処理 |
| アースラグ | 鋼合金 | 銀メッキ |
| フランジ用リアガスケット | クロロプレンゴム | 黒色 |
電気的、機械的特性、適応電線
| 項目 | 特性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | コンタクトサイズ | #20 | #16 | #12 | #8 | |||
| 1本あたりの最大値 | 5A | 13A | 23A | 46A | ||||
| 定格電圧 | 定格区分 | AC(r.m.s) | DC | |||||
| INST | 200 | 250 | ||||||
| A | 500 | 700 | ||||||
| D | 900 | 1,250 | ||||||
| 耐電圧 | INST | AC1,000V(r.m.s)1分間 | ||||||
| A | AC2,000V(r.m.s)1分間 | |||||||
| D | AC2,800V(r.m.s)1分間 | |||||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vで5,000MΩ以上 | |||||||
| 接触抵抗 | コンタクトサイズ | #20 | #16 | #12 | #8 | |||
| mΩ以下 | 8 | 4 | 2 | 0.6 | ||||
| 使用温度範囲 | −55℃〜+125℃ | |||||||
| 防水性 | IP67相当 | |||||||
| 湿度 | 相対湿度95%以下 | |||||||
| 寿命 | 500回挿抜 | |||||||
| NB01 (ハンダタイプ)用 適応電線(注2) | コンタクトサイズ | #16 | #12 | #8 | ||||
| 導体断面積 | 0.75mm2以下 | 3.5mm2以下 | 8mm2以下 | |||||
| AWGサイズ | 18以下 | 12以下 | 8以下 | |||||
コンタクト配列図
| コンタクト数 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配列No. | 22-22 | 18-11 | 20-15 | 24-10 | 22-23 |
| コンタクトサイズ | #8 | #12 | #12 | #8 | #12 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格区分 | A | A | A | A | D(4),A(その他) |
| コンタクト数 | 10 | 17 | 19 | 19 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配列No. | 18-1 | 20-29 | 18-19A | 22-14 | 24-28 |
| コンタクトサイズ | #16 | #16 | #20 | #16 | #16 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格区分 | A(3,5,6,8), INST(その他) | A | INST | A | INST |
| コンタクト数 | 30 | 37 | 52 | 73 |
| 配列No. | 20-30A | 28-21 | 24-52A | 28-73A |
| コンタクトサイズ | #20 | #16 | #20 | #20 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格区分 | INST | A | INST | INST |
|---|
パネルカット寸法図
![]() | フロントマウンティング ![]() | リアマウンティング ![]() |
| 適合 シェルサイズ | φA ±0.5 | φB +0.2 -0 | C ±0.13 | 取付ネジ(参考) | リアマウンティングの パネル厚制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インチネジ | メートルネジ | |||||
| 18 | 30.2 | 3.3 | 26.97 | #4-40 | M3 | 3.0以下 |
| 20 | 34.9 | 3.3 | 29.36 | #4-40 | M3 | |
| 22 | 36.6 | 3.3 | 31.75 | #4-40 | M3 | |
| 24 | 39.7 | 4.3 | 34.92 | #6-32 | M4 | |
| 28 | 46.1 | 4.3 | 39.67 | #6-32 | M4 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
206,800円 ( 227,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
418,653円 ( 460,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
390,333円 ( 429,366円 ) | 4日目 |
390,333円 ( 429,366円 ) | 5日目 |
224,850円 ( 247,335円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
224,850円 ( 247,335円 ) | 5日目 |
390,750円 ( 429,825円 ) | 5日目 |
JIS-B-6015に準拠した保護回路接続が可能で、耐環境性に優れた圧着タイプのコネクタであるCE01専用のコンタクトサイズ別圧着工具です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円

ニチフ端子工業
手動式圧着工具 NHシリーズ
4.4通常価格(税別):6,563円~

ホーザン
圧着工具 P-743
4.8通常価格(税別):8,068円

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):6,660円~

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~

フエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール)用圧着工具
4.4通常価格(税別):26,400円

ベッセル
ワイヤーストリッパー ねじカッター付
0通常価格(税別):2,667円~

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-960
4.9通常価格(税別):3,330円

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-967
4.8通常価格(税別):3,560円