エレクトロニクス部品技術窓口



第一電子工業(DDK)製。IP67対応!パネル取付けCM10コネクタ。

| 型番 | タイプ | 芯数 | 重量 (g) |
| M-CM10-R2P-D6 | D6 (三菱向け) | 2 | 9 |
| M-CM10-R2P-D | D (安川向け) | 2 | 9 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,908円 ( 7,599円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,112円2,334円 ( 2,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
第一電子工業(DDK)製。IP67対応!パネル取付けCM10コネクタ。


サーボ用ワンタッチ防水小型(CM10)
特長
共通仕様
一般仕様
| 仕様項目 | 仕様及び性能 |
|---|---|
| 2芯 | |
| 定格電流 | 3A以下/コンタクト(#22サイズ) |
| 定格電圧 | AC200V以下 |
| 耐電圧 | AC1500V(r.m.s)/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500V) |
| 使用温度範囲 | −25〜+85℃ |
| コンタクトサイズ | #22 |
| 防水性 | IP67(嵌合時) |
| 適合電線 | AWG16以下(プラグ:はんだ付け) |
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| コンタクト※予備半田なし | 銅合金 | 金メッキ |
| 絶縁体 | 合成樹脂 | 黒色 |
| リテナリング | ステンレス鋼 | - |
| シェル | 亜鉛合金 | ニッケルメッキ (D6タイプ) 黒色三価クロメート (Dタイプ) |
| カップリングナット | ||
| バレル | ||
| エンドベル | ||
| アセンブリナット | ||
| アースラグ | 銅合金 | 金メッキ |
| Oリング | 合成ゴム | 黒色 |
| ケーブルクランプ | 合成樹脂 | 白色 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
4.4通常価格(税別):704円~