17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

電線ツイストペア加工サービス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電線ツイストペア加工サービス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ETFE-0.2-BE-BE-7

2024年07月に販売終了となりました。

別型番の同商品がございます。仕様差異はございません。ETFE-0.2SQ-BE-BE-7でご注文ください。

電線を2本/3本撚り合わせた加工サービスです(VSF,KV,UL1007,NAUL1007,ETFE)。

ご注意

  • 【取扱い終了品】完全同一品の別型番に統合の為、2024年7月31日に本型番の販売を終了致します。2024年7月31日以降の販売型番について、こちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン巻/リール・ツイストペア加工含む)となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
【ココが特長】
●ツイスト(撚り線)により、通常の単線より柔らかくなり、配線の加工が容易になります。
ご注意
・組合せ色は2色を選択してハイフン「-」でつなげてください。
・2本撚りのみの取り扱いとなります。
・ツイスト加工した単芯電線は、捻り合わせの都合上、未加工品の状態と比べ5%程度全長が短くなります。
・ツイスト加工した単芯電線は、捻り合わせの都合上、撚り合わせピッチの指定は出来ません。

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
その他
定格電圧
[31V~299V] 250V
AWGサイズ(AWG)
[25~24] 24
導体断面積(mm2)
0.2
絶縁体色
その他
ボビン(リール)巻
全長(m)
7
安全規格
-
絶縁体材料
フッ素系
耐熱温度
[101~150℃] 150℃
仕上がり外径(mm)
2.5
特性
耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト