17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット

センサー配線に必要なM12コネクタ、M8コネクタ、e-CONを選択可能なハーネス
・必要な長さを選択可能
・コード引出タイプのセンサを簡単にコネクタ中継
・専用工具なしで簡単に取り付け可。

  • コネクタ形状
    M8・M12
  • ケーブルタイプ
    固定用耐油ケーブル
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

        本ページ指定内容
コネクタタイプCN2側型番電線タイプ指定長(m)カスタムNo.
FSC9CUTB1.5X-ECONSETA

e-CONコネクタの場合

ケーブルを差込み、専用
プライヤーで 圧接するだけ!
 e-CON
662ページとの
組み合わせで中継できます!

M8、M12コネクタの場合

ケーブルを差込み、
手で絞めるだけ!
 M12、M8コネクタケーブル
666ページとの
組み合わせで中継できます!


価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。

一本単位
コネクタタイプコネクタセットの場合のカスタムNO.コネクタ単品購入の場合適用電線サイズ付属
コネクタ
番号
型番詳細情報
掲載頁
導体断面積
mm2
被覆外径
mm
仕上外径
mm
FSC8
P663
ページ
-X-ECONSETA37104-2206-000FL-8P
P340
ページ
0.3

0.5
1.6

2.0
 A
-X-ECONSETB37104-2165-000FL-8P1.2

1.6
B
-X-ECONSETC37104-2124-000FL-8P1.0

1.2
C
-X-ECONSETD37104-3163-000FL-8P0.14

0.2
1.2

1.6
D
-X-ECONSETE37104-3122-000FL-8P1.0

1.2
E
-X-ECONSETF37104-3101-000FL-8P0.8

1.0
F
FSC9
FSC10
P666
ページ
-X-PLUGSETG単品販売なし
P669
ページ
0.14

0.34
1.0

1.7
3.2

5.4
G
FSC12
FSC13
P666
ページ
-X-PLUGSETH1.2

1.6
4.0

5.1
H
FSC12
FSC13
P666
ページ
-X-PLUGSETI0.34

0.75
1.6

2.0
5.5

8.0
I
*各社センサとの対応はWEB掲載のセレクションガイドでご確認ください。

概要仕様

センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット:関連画像センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット:関連画像
センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット:関連画像
■G.M8コネクタ プラグ/H.M12コネクタ プラグ(Sサイズ)
取得規格UL
定格電圧32V
定格電流4A
使用温度範囲-25~+80℃
保護レベルIP67(但し自社コネクタ同士の場合)
電線サイズ0.14~0.34mm2 AWG26~22
線芯外径M8:1.0~1.7mm M12:1.2~1.6mm
電線外径M8:3.2~5.4mm M12:4.0~5.1mm
反復結線回数(同断面積)10回
■I.M12コネクタ プラグ(Lサイズ)
取得規格UL
定格電圧50V
定格電流6A
使用温度範囲-25~+80℃
結線時温度範囲-5~+50℃
保護レベルIP67(但し自社コネクタ同士の場合)
電線サイズ0.34~0.75mm2 AWG22~18
線芯外径1.6~2.0mm
電線外径5.5~8.0mm
反復結線回数(同断面積)10回

組立方法 M8,M12(G・H・I)共通

センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット 組立方法1

1.電線の外皮を15~20mm剥ぎます。
(線芯の被覆を剥く必要はありません)

センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット 組立方法2

2.まず部品A、部品Bを電線に通し(部品Bは外皮の位置で止まります。)
(線芯を部品Cの所定の箇所に差込みます。ピン配列(1、3、4)は部品C本体に記載されています。

センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット 組立方法3

3.部品Bの位置はそのままで、部品Cを横の溝の形状に合わせて部品Bに差込みます。
部品Cからはみ出た余計な線芯はニッパーなどで切り落します。

センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット 組立方法4

4.部品Cを部品Dの溝の形状に合わせて差込みます。
部品Aと部品Dを0.5Nmのトルクで締め付ければ完成です。

センサ対応e-CONコネクタ端子台

センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット MILコネクタ40芯

MWI-MIL40-ECON16
MILコネクタ40芯
⇔e-CON4芯×16個

センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット MILコネクタ20芯

MWI-MIL20-ECON5
MILコネクタ20芯
⇔e-CON4芯×5個

センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット MILコネクタ14芯

MWI-MIL14-ECON5
MILコネクタ14芯
⇔e-CON4芯×5個

センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット 3線式端子台

MWS-B3009
3線式端子台

センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット 2線式端子台

MWS-B3010
2線式端子台

e-CON共通仕様

定格
 住友スリーエムタイコエレクトロニクス(TE)
定格電圧AC/DC 32V以下DC 32V以下
定格電流最大3.0ADC 32V以下
使用温度
結露・水滴無きこと
-20~+85℃(1A通電時)-30~+75℃
-20~+75℃(2A通電時)
-20~+60℃(3A通電時)
電気的特性
耐電圧AC1000V ms(1分間)AC500V ms(1分間)
絶縁抵抗1000Ω
接触抵抗(初期)50Ω以下30Ω以下
適合電線(撚り線)導体断面積0.14~0.50mm20.2~0.5mm2
AWG26~20-
被覆外径φ0.8~φ2.0mmφ1.15~φ1.6mm
その他
相対温度40℃ 95% R.H.25~65℃ 90~95% R.H.
コンタクトピッチ2mm
材質
項目住友スリーエムタイコエレクトロニクス(TE)
材料仕上り材料仕上り
本体66ナイロンUL94V-O 黒色ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂UL94V-O 黒色
ベースカバー66ナイロンUL94V-O 黒色ポリカーボネイドUL94V-O 青色、緑色
トップカバーポリカーボネイドUL94V-O 半透明6色
コンタクト銅合金接続部:ニッケルメッキ2.5μm以上
金メッキ0.2μm以上
圧接部:ニッケルメッキ2.5μm以上
銅合金全面:ニッケルメッキ1.27μm以上
接点部:金メッキ0.2μm以下
商品対応表
 3種コネクタ4種コネクタ6種コネクタ8種コネクタ
中継コネクタ37103-****-000FL(住友3M)37104-****-000FL(住友3M)2-1473562-6(TE)2-1473562-8(TE)
37303-****-000FL(住友3M)37304-****-000FL(住友3M)4-1473562-6(TE)4-1473562-8(TE)
37303-****-0P0FL(住友3M)37304-****-0P0FL(住友3M)--
基盤4連37212-62M3-003SC(住友3M)37216-62M3-004SC(住友3M)--
基盤単独37203-62A3-003SC(住友3M)37204-62A3-004SC(住友3M)1473565-6(TE)1473565-8(TE)
分岐アダプタ1473571-3(TE)1473571-4(TE)1473571-6(TE)1473571-8(TE)
1473574-3(TE)1473574-4(TE)1473574-6(TE)1473574-8(TE)
5-1473571-3(TE)5-1473571-4(TE)5-1473571-6(TE)5-1473571-8(TE)
5-1473574-3(TE)5-1473574-4(TE)5-1473574-6(TE)5-1473574-8(TE)

組み合せ方法

センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット 組み合せ方法

結線方式

センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット 結線方式 
(注)e-CONとは、easy & Economy Connectorの略名で、プログラマコントローラメーカー、
センサメーカーおよびコネクタメーカーでセンサ用コネクタの標準化を検討・推進しています。

接続例

e-CON コネクタ端子台
MIL14/e-CON変換タイプ
センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット MIL14/e-CON変換タイプ 
e-CON コネクタ端子台
ネジタイプ/e-CON変換タイプ
センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット ネジタイプ/e-CON変換タイプ 
 
  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

基本情報

M8・M12
M8・M12
固定用耐油ケーブル
固定用耐油ケーブル

商品担当おすすめ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサ対応ケーブル用 中継コネクタセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
e-CONコネクタ
5
満足度:5.0
品質の問題はありません。 安価でいいと思います、クニペックスの工具を使い圧着しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット
センサ対応 ナイロンコネクタケーブル
可変式湿度センサ・オプション 湿度センサ延長ケーブル
PROFIBUS対応 Dsubコネクタ付ケーブル アングルフードタイプ (ワゴ製コネクタ使用)
SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 5極(両側コネクタ)
SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 8極(片側コネクタ)
メーカーミスミミスミ日東工業ミスミIDECIDEC
通常価格2,997--3,290-5,539 -5,604 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目7日目2日目2日目
コネクタ形状M8・M12ナイロンナイロンDsubM8・M12M8・M12
ケーブルタイプ固定用耐油ケーブル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサ対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング