17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 外形仕様

  • コネクタ形状

  • 指定長(m)

    ~mm
      [0.2-20/0.1m単位]
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    追加工・オプション

    • フェライトコア同梱(個)

      ~mm

    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-MV□)

    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-MV□) SVEK-MV1-A-[0.2-20/0.1]
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    長さ指定ができる(0.2~20m)自由長タイプのケーブルです!

    • 長さ指定・・・0.2~20m(0.1m単位)
      使用部材はメーカー推奨部材を使用しております。(一部相当品使用)
      Aストークは5本までの注文となります。
    • 【販売終了案内】
      以下に記載の型番は、2025年5月末にて販売終了予定です。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
      【販売終了品】 ⇒ 【推奨代替品】 
      SVEK-MV1-HA-A ⇒ SVEK-MV1-A
      SVEK-MV1-HM-A ⇒ SVEK-MV1-A
    詳細を確認

    型番:

    SVEK-MV1-A-[0.2-20/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SVEK-MV1-A-[0.2-20/0.1]の仕様・寸法情報

    対応機器メーカー
    キーエンス製対応
    対応機器シリーズ
    キーエンス MVシリーズ
    用途
    エンコーダ用
    対応モータ
    【MV-M□□ MV-B□□】
    外形仕様
    両端加工済
    コネクタ形状
    ストレート
    ケーブルタイプ
    可動(シールド付)
    指定長(m)
    0.2 ~ 20
    chemSHERPA
    調査中

    商品仕様

    規格表

    キーエンスMVシリーズ エンコーダ用:関連画像
    直結用
    ※ケーブルの長さは0.1m単位で指定可
    価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
    対応アンプ対応モータ外形イメージ型式ケーブルタイプ
    MV-□□MV-M□□
    MV-B□□
    ①直結用SVEK-MV1A
    (可動用)
    0.2~20m
    片側切り落とし
    ※ケーブルの長さは0.1m単位で指定可
    価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
    対応アンプ対応モータ外形イメージ型式ケーブルタイプ
    MV-□□MV-M□□
    MV-B□□
    ②モータ側切り落としSVEK-MV1-HAA
    (可動用)
    0.2~20m
    ③アンプ側切り落としSVEK-MV1-HM

    概要仕様

    キーエンスMVシリーズ エンコーダ用:関連画像
    指定長(m)〜0.91〜44.1〜50
    公差+20mm+50mm+指定長の3%
    ※指定長の公差は上記の通りになります。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SVEK-MV1-A-[0.2-20/0.1]

    外形仕様

    コネクタ形状

    指定長

    (m)

    最小発注数量
    両端加工済
    ストレート
    0.2 ~ 20
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    長さ指定ができる(0.2~20m)自由長タイプのケーブルです!

    ご注意

    • 長さ指定・・・0.2~20m(0.1m単位)
      使用部材はメーカー推奨部材を使用しております。(一部相当品使用)
      Aストークは5本までの注文となります。
    • 【販売終了案内】
      以下に記載の型番は、2025年5月末にて販売終了予定です。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
      【販売終了品】 ⇒ 【推奨代替品】 
      SVEK-MV1-HA-A ⇒ SVEK-MV1-A
      SVEK-MV1-HM-A ⇒ SVEK-MV1-A

    長さ指定ができるエンコーダハーネスです。
    ●ケーブル長を自由指定できます。
    ●取り回しが容易な片側切り落としタイプもラインナップ。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-MV□)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-MV□)
    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-SGF7□)
    ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-MV□)
    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-SV□)
    ACサーボモータ対応エンコーダケーブル・電源ケーブル(SVPK-SV2□/SVEK-SV2□)
    ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SGF7□)
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格-3,153 ----2,530 -
    通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目2日目在庫品1日目
    対応機器メーカーキーエンス製対応キーエンス製対応キーエンス製対応キーエンス製対応キーエンス製対応キーエンス製対応
    対応機器シリーズキーエンス MVシリーズキーエンス SVシリーズキーエンス MVシリーズキーエンス SVシリーズキーエンス SV2シリーズ / キーエンス SV3シリーズキーエンス SV2シリーズ
    用途エンコーダ用エンコーダ用-エンコーダ用--
    対応モータ【MV-M□□ MV-B□□】SV2-B□□□AK / SV2-M□□□AS / SV2-B□□□AS / SV2-M□□□AK----
    ケーブルタイプ可動(シールド付)-可動(シールドなし)---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ACサーボモータ用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト