エレクトロニクス部品技術窓口

長さ指定ができる(0.2~20m)自由長タイプのケーブルです!

| 対応アンプ | 対応モータ | 外形イメージ | 型式 | ケーブルタイプ |
| MV-□□ (電源用) | MV-M□□ | ①直結用 | SVPK-MV1 | A (可動用) 0.2~20m |
| MV-□□ (ブレーキ用) | MV-B□□ | ②直結用 | SVPK-MV1B |
| 対応アンプ | 対応モータ | 外形イメージ | 型式 | ケーブルタイプ |
| MV-□□ (電源用) | MV-M□□ | ③片側切り落とし | SVPK-MV1-HM | A (可動用) 0.2~20m |
| MV-□□ (ブレーキ用) | MV-B□□ | ④片側切り落とし | SVPK-MV1B-HM |

| 指定長(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
長さ指定ができる(0.2~20m)自由長タイプのケーブルです!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)
4.8
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEM-J3HF□)
4.9
ミスミ
【新商品】ACサーボモータ対応ケーブル(エンコーダー/電源/延長/ブレーキ用)
3通常価格(税別):2,375円~

ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル・電源ケーブル(SVPK-SV2□/SVEK-SV2□)
0
ミスミ
ACサーボモータ対応主回路/ ブレーキ/エンコーダケーブル(SVPY/SVEY-SGM7□)
0
ミスミ
光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)
5通常価格(税別):4,820円~

ミスミ
MECHATROLINK-III対応ミニI/O・RJ45コネクタ付ケーブル
5通常価格(税別):1,718円~

三菱電機
MELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブル
5通常価格(税別):10,990円~

ミスミ
ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SGF7□)
0通常価格(税別):2,530円~