エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

キーエンスSVシリーズ対応。長さ指定ができる自由長タイプのケーブルです!中・大容量モーターにも対応!
| 対応モータ | 外形仕様 | コネクタ形状 | ケーブルタイプ別型番 | 指定長 (m) | ||
| 固定(シールド付) | 可動(シールド付) | |||||
| SV-M005□□~SV-M075□□ SV-B005□□~SV-B075□□ | ![]() | 両端加工 | ストレート | SVEK-SV1-A | SVEK-SV1-B | 0.2~50 0.1m毎 |
| SV-M100□□~SV-M500□□ SV-B100□□~SV-B500□□ | ![]() | SVEK-SV2-A | SVEK-SV2-B | |||
| 対応モータ | 外形仕様 | コネクタ形状 | ケーブルタイプ別型番 | 指定長 (m) | ||
| 固定(シールド付) | 可動(シールド付) | |||||
| SV-M005□□~SV-M075□□ SV-B005□□~SV-B075□□ | ![]() | モータ側 切落し | ストレート | SVEK-SV1-HA-A | SVEK-SV1-HA-B | 0.2~50 0.1m毎 |
![]() | アンプ側 切落し | SVEK-SV1-HM-A | SVEK-SV1-HM-B | |||
| SV-M100□□~M500□□ SV-B100□□~B500□□ | ![]() | モータ側 切落し | ストレート | SVEK-SV2-HA-A | SVEK-SV2-HA-B | |
![]() | アンプ側 切落し | SVEK-SV2-HM-A | SVEK-SV2-HM-B | |||
| 対応モータ | 外形仕様 | コネクタ形状 | ケーブルタイプ別型番 | 指定長 (m) | ||
| 固定(シールド付) | 可動(シールド付) | |||||
| SV-M100□□~M500□□ SV-B100□□~B500□□ | ![]() | 両端加工 | アングル | SVEK-SV2AL-A | SVEK-SV2AL-B | 0.2~50 0.1m毎 |
![]() | アンプ側 切落し | SVEK-SV2AL-HM-A | SVEK-SV2AL-HM-B | |||
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
キーエンスSVシリーズ対応。長さ指定ができる自由長タイプのケーブルです!中・大容量モーターにも対応!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACサーボモータ対応電源/ブレーキケーブル(SVPM-J3HF□)
4.8
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEM-J3HF□)
4.9
ミスミ
ACサーボモータ対応主回路/ ブレーキ/エンコーダケーブル(SVPY/SVEY-SGM7□)
0
ミスミ
光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)
5通常価格(税別):4,820円~

ミスミ
【新商品】ACサーボモータ対応ケーブル(エンコーダー/電源/延長/ブレーキ用)
3通常価格(税別):2,375円~

ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル・電源ケーブル(SVPK-SV2□/SVEK-SV2□)
0
ミスミ
MECHATROLINK-III対応ミニI/O・RJ45コネクタ付ケーブル
5通常価格(税別):1,718円~

ミスミ
ACサーボモータ対応電源ケーブル(SVPK-SV□)
5
ミスミ
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEK-SV□)
5