17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ケーブル長さ指定範囲(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 19日以内

光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)

光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)
  • 盤内用
  • 盤外用
通常単価(税別)
4,82036,165
税込単価
5,30239,782
通常出荷日:3日目~19日目

三菱電機 J3シリーズ用SSCNETIII対応。サーボアンプ間、及びシーケンサとサーボアンプ間を光ファ...

詳細を確認
  • Aストークは5本までの注文となります。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

概要仕様

注) 寸法公差は下記のとおりとする。
指定長L(m)寸法公差
≦1+100、-0mm
1< ≦10+200、-0mm
10< ≦100m+2%、-0
構成部品表
名称数量部品記号
光コネクタ2F07コネクタ
光ケーブル1PCK202HVQ
 
光コード構造、性能
 三菱電機 J4/J3シリーズ用SSCNETⅢ光ファイバ:関連画像








 
項目規格備考

コア径μm200±5石英ガラス
クラッド径μm230±5UV樹脂
二次被覆径mm0.9±0.1PVC
コア非円率≦6 
偏心率≦6 
コード被覆径 D1mm2.2±0.2 
コード幅 W1mm4.4±0.4PVC、色:黒
概算質量kg/km10 



開口数 0.41 
伝送損失dB/km≦-4logL+7at 800nm、at 25℃



引張強度N≧ 245 
許容曲げ径mm≧ 30短径方向

型番リスト

表示件数

ケーブル長さ指定範囲

(m)

仕様

RoHS?最小発注数量
1
盤外用(屋内)
10
1個
2
盤外用(屋内)
10
1個
3
盤外用(屋内)
10
1個
4
盤外用(屋内)
10
1個
5
盤外用(屋内)
10
1個
6
盤外用(屋内)
10
1個
7
盤外用(屋内)
10
1個
8
盤外用(屋内)
10
1個
9
盤外用(屋内)
10
1個
10
盤外用(屋内)
10
1個
11
盤外用(屋内)
10
1個
12
盤外用(屋内)
10
1個
13
盤外用(屋内)
10
1個
15
盤外用(屋内)
10
1個
20
盤外用(屋内)
10
1個
25
盤外用(屋内)
10
1個
30
盤外用(屋内)
10
1個
35
盤外用(屋内)
10
1個
50
盤外用(屋内)
10
1個
0.3
盤内用
10
1個
0.5
盤内用
10
1個
0.15
盤内用
10
1個
1
盤内用
10
1個
2
盤内用
10
1個
3
盤内用
10
1個
4
盤内用
10
1個
5
盤内用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,206
( 7,927 )
3日目
7,797
( 8,577 )
3日目
8,388
( 9,227 )
3日目
8,979
( 9,877 )
3日目
9,570
( 10,527 )
3日目
10,161
( 11,177 )
3日目
10,752
( 11,827 )
3日目
11,343
( 12,477 )
3日目
11,934
( 13,127 )
3日目
12,525
( 13,778 )
3日目
13,116
( 14,428 )
5日目
13,707
( 15,078 )
3日目
14,298
( 15,728 )
5日目
15,480
( 17,028 )
3日目
18,435
( 20,279 )
5日目
21,390
( 23,529 )
19日目
24,345
( 26,780 )
5日目
27,300
( 30,030 )
19日目
36,165
( 39,782 )
3日目
4,914
( 5,405 )
3日目
5,009
( 5,510 )
3日目
4,820
( 5,302 )
3日目
6,261
( 6,887 )
3日目
6,615
( 7,277 )
3日目
6,969
( 7,666 )
3日目
7,324
( 8,056 )
3日目
7,678
( 8,446 )
3日目

詳細情報

基本情報

三菱電機 J3シリーズ用SSCNETIII対応。サーボアンプ間、及びシーケンサとサーボアンプ間を光ファイバで簡単に接続可能。

ご注意

  • Aストークは5本までの注文となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
サーボアンプの遠距離に使用
5
満足度:5.0
三菱純正だと、高価な為こちらを購入しました。 長さも選べるので、助かります。
2人が参考にしています。
盤内の配線で使用
5
満足度:5.0
三菱電機のサーボアンプJ4シリーズの盤内の配線に使用しています。以前にも使用したことがあります。今回は新規で購入しました...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光ファイバーケーブル(NWCF-DCV□/NWCF-CCV□)
制御信号用ケーブル(SVSM-J3QD□)
MELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブル
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEM-J3HF□)
MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル
MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(直結タイプ)
メーカーミスミミスミ三菱電機ミスミ三菱電機三菱電機
通常価格4,820--10,990 --4,912 -4,912 -
通常出荷日3日目〜2日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目
対応機器メーカー三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応三菱電機製対応
対応機器シリーズ三菱電機 J3シリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ
用途光ファイバ用制御信号用光ファイバ用エンコーダ用エンコーダ用エンコーダ用
外形仕様両端加工済両端加工済----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACサーボモータ用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト