17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PLC対応ケーブル (光ファイバ)
  • PLC対応ケーブル (光ファイバ)
  • 盤内用
  • 屋内用、屋外用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PLC対応ケーブル (光ファイバ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NWAS-DL2DL2-4-IN-[2-400/1]

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

三菱電機シーケンサ Qシリーズ対応MELSECNET光ファイバケーブルです。

ご注意

  • 【販売終了案内】
    以下に記載の型番は、2025年3月末にて販売終了予定です。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    【販売終了型番】
    本商品ページの全アイテムが廃止対象品となります。
    ※推奨代替品はございません。
  • 屋外用は耐候性を強化したタイプです。耐水性、耐寒性、耐熱性は有しておりません。
  • 有料追加工がある場合は、通常単価に追加工料金を足した料金になります。
  • 一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。受注再開時期は現在未定です。

指定中の仕様・寸法情報

対応機器メーカー
三菱電機製対応
対応機器シリーズ
三菱電機 MELSEC Qシリーズ
対応機種型式
A1SJ71AP21 / A1SJ71LP21 / A1SJ71QLP21 / A1SJ71QLP21S / A1SJ72QLP25 / AJ71AP21 / AJ71LP21 / AJ71QLP21 / AJ71QLP21S / QJ71LP21-25 / QJ71LP21S-25 / QJ72LP21 / AJ72P25 / AJ72QLP25 / QJ72LP25 / QJ72LP25-25
ケーブル形状
SIケーブル
芯数(芯)
4
CN1コネクタ仕様
DL2DL2
用途
屋内用
指定長(m)
2 ~ 400

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト