エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャリブレーション用プレート

キャリブレーション用プレート EMVC-CAB
通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

1mm/0.5mm/0.1mm/0.02mmスケールプレート

  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認

型番:

EMVC-CAB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMVC-CABの仕様・寸法情報

特徴
ガラス
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

納期

出荷日
翌日(当日)
当日出荷は17時までに都度お申し付けください。(在庫品)

型番リスト

表示件数
型番
EMVC-CAB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

1mm/0.5mm/0.1mm/0.02mmスケールプレート

ご注意

  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
1mm/0.5mm/0.1mm/0.02mm
スケールプレート

●20mm×60mmのコンパクトなスケールプレート
●精度は5µm
●線の太さは、100µm、50µm、10µm、10µmの順
●材質:ガラス(板厚1mm)
ご注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリブレーション用プレートの型番EMVC-CABのページです。 型番EMVC-CABに関する仕様情報を記載しております。
キャリブレーション用プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリブレーション用プレート
カメラ用インチネジ
マイクロスケールCSMM-001
スケールシート L-718-1
スケールシート L-125
スケールプレート
メーカーミスミミスミアズワンホーザンホーザンミスミ
通常価格7,0001,0006,2005,5706,888-
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目3日目3日目在庫品1日目〜
特徴ガラス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト