エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】スポット、角度調整・可動アームタイプの白色LED照明です。組立工程をサポートするフレキシブル機...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型式 | 長さ | LED色 |
| LZ31A | 120 | W(白) |
| 型式 | LZ31A-120-W | |||||
| 照度(ルクス) | 0.5m | 4500lx | ||||
| 1.0m | 1100lx | |||||
| 全光束(ルーメン) | 266lm | |||||
| LED色 | 白色(4500K) | |||||
| 入力電圧 | DC24V ± 5% | |||||
| 入力電流 | 145mA | |||||
| 消費電力 | 3.5W | |||||
| 動作環境 | 温度:-20~+55℃、湿度:40~90%RH(結露なきこと) | |||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間 | |||||
| 耐電圧 | AC1000V(1分間):充電部-非充電部間 | |||||
| 配光角度 | 22° | |||||
| LED寿命 | 40,000時間(光束70%以下) | |||||
| 保護等級 | IP67f(本体部)/IP67(スイッチ部) | |||||
| 材質 | 本体 | アルミ 黒塗装 | ||||
| 前面カバー | 強化ガラス | |||||
| ケーブル | ミスミ NA2517T-22-2(0.3mm2×2C) | |||||
| 質量(ケーブル含む) | 500g | |||||


発光スペクトル
照度分布

【特長】スポット、角度調整・可動アームタイプの白色LED照明です。
組立工程をサポートするフレキシブル機構です。
作業中、自由に調整できる首振り機構です。
可動範囲は50°で現場での作業効率アップ。
防水・耐油構造IP67f対応(スイッチ部を除く)手元のスイッチでON/OFF可能です。
日亜化学工業(株)製LEDを採用しています。
国内製。





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LED照明(ストレート AC100V)
4.3通常価格(税別):11,330円~

ミスミ
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)
4.8通常価格(税別):14,200円~

ミスミ
LED照明(ストレート、ローコスト)
4.4通常価格(税別):5,503円~

ミスミ
LED照明(ストレート、高照度)
4通常価格(税別):6,620円~

ミスミ
LED照明(ストレート、スリム)
4通常価格(税別):8,680円~

ミスミ
LED照明(ストレート、防滴)
5通常価格(税別):1,460円~

篠原電機
盤用LED照明 CLED-1004
4通常価格(税別):8,990円

星和電機
LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ
4.6通常価格(税別):6,790円~

ミスミ
LED照明(ストレート、防塵)
4通常価格(税別):8,490円~