エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LED照明(フラット、低発熱)

型番:

LZ21-88-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LZ21-88-Wの仕様・寸法情報

形状
フラット
LED色
白色
入力電圧
DC24V
照度(lx)
166
保護等級
[有] IP40
寸法 長さ(mm)
88
寸法 幅(mm)
50
寸法 厚み(mm)
18
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

LED照明(フラット、低発熱):関連画像
型式長さLED色
LZ2188W(白)

概要仕様

仕 様
型式LZ21-88-W
照度(ルクス)0.5m166lx
1.0m46lx
全光束(ルーメン)160lm
LED色白色(4900K)
入力電圧DC24V ± 5%
入力電流100mA
消費電力2.4W
動作環境温度:−20~+60℃、湿度:40~90%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間
耐電圧AC1000V(1分間):充電部-非充電部間
配光角度約120°
LED寿命40,000時間(光束70%以下)
保護等級IP40
材質本体アルミ 白アルマイト処理
前面カバーアクリル
ケーブルミスミ NA2517T-22-2(0.3mm2×2C)
ケーブルの曲げ半径36mm以上
質量(ケーブル含む)180g

LED照明(フラット、低発熱):関連画像

LED照明(フラット、低発熱):関連画像

発光スペクトル・照度分布

発光スペクトル

LED照明(フラット、低発熱):関連画像 

照度分布

LED照明(フラット、低発熱):関連画像

 

●ご使用上のご注意

・電源ケーブルの極性を間違いないか十分確認をお願いします。
・下向きや縦向きに設置する場合は落下や位置ずれが発生しないように十分配慮をお願いします。
・電源接続方向に障害物がないかご確認ください。
・メンテナンスが困難な場所に設置しないでください。
・取付け、取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。
・点灯中や消灯直後は非常に高温です。やけどのおそれがありますので触れないでください。
・点灯中のLED光源を直視し続けないでください。目を傷めることがあります。

型番リスト

表示件数
型番
LZ21-88-W
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,670
( 10,637 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】フラット、低発熱タイプの白色LED照明です。
低発熱、コンパクト形状で配置が自由自在です。
盤内の奥まったところに最適な小型形状です。
配線取り回しが容易なミスミNA2517Tを採用しています。
日亜化学工業(株)製LEDを採用しています。
国内製。


●盤内の奥まったところに最適な小型形状
●配線取り回しが容易なミスミNA2517Tを採用
●日亜化学工業㈱製LEDを採用。国内製
 

 



・LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型式でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
・調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。
調光する場合は、LZシリーズ専用の調光器を本体と電源の間に接続してご使用ください。ミスミLED照明以外にはご使用しないでください。(商品ページ

使用方法

使用例

LED照明(フラット、低発熱):関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1294

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明(フラット、低発熱)の型番LZ21-88-Wのページです。 型番LZ21-88-Wに関する仕様情報を記載しております。
LED照明(フラット、低発熱)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ライン設備
5
満足度:5.0
しっかりした梱包で満足しています。高価でしたので長く使用できるといいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明(フラット、低発熱)
盤用照明 LEDユニット
盤用LED照明(ロングサイズ)
盤用LED照明 CLED-1004
盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)
LF2B形 LED照明ユニット
メーカーミスミ篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機IDEC
通常価格9,67028,46014,9708,99015,10012,130 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
形状フラットストレートストレートストレートストレートストレート
LED色白色白色白色白色白色昼光色
入力電圧DC24VAC100V~AC240VAC100V~AC240VAC100V~AC240VAC100V~AC240V-
照度(lx)166290290150150-
保護等級IP40IP65

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LED照明カテゴリの売れ筋ランキング