17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 照度(lx)

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LED照明(フラット、防水・耐油)

LED照明(フラット、防水・耐油)
通常単価(税別)
10,65019,330
税込単価
11,71521,263
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】フラット、防水・耐油タイプの白色LED照明です。角度調整機構により切削加工の効率アップ。切削油...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式長さLED色
LZ20118W
型式長さLED色
LZ20118W(白)
316
448

概要仕様

仕 様
型式LZ20-118-WLZ20-316-WLZ20-448-W
照度(ルクス)0.5m194lx544lx746lx
1.0m46lx143lx200lx
全光束(ルーメン)190lm370lm560lm
LED色白色(4900K)
入力電圧DC24V ± 5%
入力電流100mA250mA375mA
消費電力2.4W6.0W9.0W
動作環境温度:−20~+60℃、湿度:40~90%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間
耐電圧AC1000V(1分間):充電部-非充電部間
配光角度約120°
LED寿命40,000時間(光束70%以下)
保護等級IP67f
材質本体アルミ 白アルマイト処理
前面カバー強化ガラス
保護カバーステンレス
ケーブルミスミ NA2517T-22-2(0.3mm2×2C)
ケーブルの曲げ半径36mm以上
質量(ケーブル含む)370g660g860g

照度比較(取付高さ:0.5m)

LED照明(フラット、防水・耐油):関連画像

外形図

(単位:mm)
LED照明(フラット、防水・耐油):外形図 
型式寸法(mm)
ABC
LZ20-118-W11810890
LZ20-316-W316306288
LZ20-448-W448438420

スイッチング電源

 
ケース付きLED照明用(防水)
LED照明(フラット、防水・耐油):関連画像LED照明(フラット、防水・耐油):関連画像
>>>>1503ページ>>1519ページ

発光スペクトル・照度分布

発光スペクトル

LZ20(白)、LZ21(白)
LED照明(フラット、防水・耐油):関連画像 

照度分布

LZ20-118-W
LED照明(フラット、防水・耐油):関連画像

LZ20-316-W
LED照明(フラット、防水・耐油):関連画像

LZ20-448-W
LED照明(フラット、防水・耐油):関連画像

 

●ご使用上のご注意

・電源ケーブルの極性を間違いないか十分確認をお願いします。
・下向きや縦向きに設置する場合は落下や位置ずれが発生しないように十分配慮をお願いします。
・電源接続方向に障害物がないかご確認ください。
・メンテナンスが困難な場所に設置しないでください。
・取付け、取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。
・点灯中や消灯直後は非常に高温です。やけどのおそれがありますので触れないでください。
・点灯中のLED光源を直視し続けないでください。目を傷めることがあります。

型番リスト

表示件数

照度

(lx)

寸法 長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
194
118
10
1個
544
316
10
1個
746
448
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,650
( 11,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,310
( 21,241 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,330
( 21,263 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】フラット、防水・耐油タイプの白色LED照明です。
角度調整機構により切削加工の効率アップ。
切削油の飛散に耐えるIP67f構造です。
可動範囲は90°で現場での作業効率アップ。
定電流回路内蔵により省電力にも貢献できます。
アルミフレームの幅からはみ出さない最適なサイズです。
日亜化学工業(株)製LEDを採用しています。
国内製。

【ココが特長】
●切削油の飛散に耐えるIP67f構造
●可動範囲は90°で現場での作業効率アップ
●定電流回路内蔵により省電力にも貢献
●アルミフレームの幅からはみ出さない最適なサイズ
●日亜化学工業㈱製LEDを採用。国内製
 
 
 
ご注意
・LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型式でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
・調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。
調光する場合は、LZシリーズ専用の調光器を本体と電源の間に接続してご使用ください。ミスミLED照明以外にはご使用しないでください。(商品ページ

使用方法

使用例

取付例

40mm×80mmアルミフレームにジャストフィット
LED照明(フラット、防水・耐油):関連画像
点灯イメージ
LED照明(フラット、防水・耐油):関連画像
外観
LED照明(フラット、防水・耐油):関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1292

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明(フラット、防水・耐油)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
当社製品に使用しています
3
満足度:3.0
当社で製作している、搬送製品に取付けて照明として使用しています。今まで使っていた商品が、廃盤となったので、この商品に切り...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明(フラット、防水・耐油)
LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)
LED照明(フラット、低発熱)
盤用照明 LEDユニット
LED照明(ストレート、スリム)
LED照明(ストレート、防塵)
メーカーミスミミスミミスミ篠原電機ミスミミスミ
通常価格10,650-14,200 -9,67028,4608,680 -8,490 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状フラットフラットフラットストレートストレートストレート
LED色白色白色白色白色白色白色
入力電圧DC24VDC24VDC24VAC100V~AC240VDC24VDC24V
保護等級IP67fIP67fIP40IP40IP54
寸法 幅(mm)6248.250184.82529
よく一緒に購入される商品

LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト