17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • LED色

  • 照度(lx)

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

LED照明(ストレート、ハイパワー)

LED照明(ストレート、ハイパワー)
通常単価(税別)
9,49045,150
税込単価
10,43949,665
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】ストレート、ハイパワータイプの白色、電球色、黄色LED照明です。定電流回路内蔵により低発熱・省...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式長さLED色
LZ12286W
型式長さLED色
LZ12286W(白)
550
1078
1342
1606
 
型式長さLED色
LZ12286Y(黄)
550
1078
1342
1606

概要仕様

仕 様
型式LZ12-286-LZ12-550-LZ12-1078-LZ12-1342-LZ12-1606-
照度
(ルクス)
白色:W
(5000K)
0.5m453lx820lx1256lx1372lx1380lx
1.0m127lx252lx445lx513lx573lx
黄色:Y
(595nm)
0.5m198lx330lx505lx523lx540lx
1.0m53lx102lx177lx203lx255lx
全光束(ルーメン)白色:W370lm750lm1500lm1900lm2200lm
黄色:Y160lm310lm630lm800lm950lm
入力電圧DC24V ± 5%
入力電流250mA500mA1000mA1250mA1500mA
消費電力6.0W12.0W24.0W30.0W36.0W
動作環境温度:−20~+60℃、湿度:40~90%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間
耐電圧AC1000V(1分間):充電部-非充電部間
配光角度約120°
LED寿命40,000時間(光束70%以下)
保護等級IP40
材質本体アルミ 白アルマイト処理
前面カバーアクリル
ケーブルミスミ NA2517T-22-2(0.3mm2×2C)
ケーブルの曲げ半径36mm以上
質量(ケーブル含む)400g700g1300g1600g1900g

 

照度比較(取付高さ:0.5m)

白色LEDの場合
LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像

 

外形図

単位:mm)

 
型式寸法(mm)

A

B
LZ12-286-*286279
LZ12-550-*550543
LZ12-1078-*10781071
LZ12-1342-*13421335
LZ12-1606-*16061599

 

スイッチング電源

ケース付きDINレール取付
LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画
▶1503ページ▶1507ページ

発光スペクトル・照度分布

発光スペクトル

LZ12(白)

LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像

LZ12(黄)

LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像

照度分布

LZ12-286-W

床面
取付高さ 0.5m取付高さ 1.0m 
壁面
壁からの距離 0.1m 
LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像

LZ12-550-W

床面
取付高さ 0.5m取付高さ 1.0m 
壁面
壁からの距離 0.1m 
LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像

LZ12-1078-W

床面
取付高さ 0.5m取付高さ 1.0m 
壁面
壁からの距離 0.1m 
LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像

LZ12-1342-W

床面
取付高さ 0.5m取付高さ 1.0m 
壁面
壁からの距離 0.1m 
LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像

LZ12-1606-W

床面
取付高さ 0.5m取付高さ 1.0m 
壁面
壁からの距離 0.1m 
LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像

LZ12-286-Y

床面
取付高さ 0.5m取付高さ 1.0m 
壁面
壁からの距離 0.1m 
LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像

LZ12-550-Y

床面
取付高さ 0.5m取付高さ 1.0m 
壁面
壁からの距離 0.1m 
LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像

LZ12-1078-Y

床面
取付高さ 0.5m取付高さ 1.0m 
壁面
壁からの距離 0.1m 
LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像

LZ12-1342-Y

床面
取付高さ 0.5m取付高さ 1.0m 
壁面
壁からの距離 0.1m 
LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像

LZ12-1606-Y

床面
取付高さ 0.5m取付高さ 1.0m 
壁面
壁からの距離 0.1m 
LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像
 

●ご使用上のご注意

・電源ケーブルの極性を間違いないか十分確認をお願いします。
・下向きや縦向きに設置する場合は落下や位置ずれが発生しないように十分配慮をお願いします。
・電源接続方向に障害物がないかご確認ください。
・メンテナンスが困難な場所に設置しないでください。
・取付け、取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。
・点灯中や消灯直後は非常に高温です。やけどのおそれがありますので触れないでください。
・点灯中のLED光源を直視し続けないでください。目を傷めることがあります。

型番リスト

表示件数

LED色

照度

(lx)

寸法 長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
白色
1256
1078
10
1個
黄色
505
1078
10
1個
白色
1372
1342
10
1個
黄色
523
1342
10
1個
白色
1380
1606
10
1個
黄色
540
1606
10
1個
白色
453
286
10
1個
黄色
198
286
10
1個
白色
820
550
10
1個
黄色
330
550
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,390
( 34,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,030
( 37,433 )
19日目
33,340
( 36,674 )
19日目
39,470
( 43,417 )
19日目
39,710
( 43,681 )
19日目
45,150
( 49,665 )
19日目
9,490
( 10,439 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,650
( 11,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,350
( 15,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,000
( 24,200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ストレート、ハイパワータイプの白色、電球色、黄色LED照明です。
定電流回路内蔵により低発熱・省電力を実現しました。
半導体製造装置の使用に適した黄色LEDタイプもご用意しております。
最長1.6mまでラインナップ。
日亜化学工業(株)製LEDを採用しています。
国内製。

【ココが特長】
●定電流回路内蔵により低発熱・省電力を実現
●半導体製造装置の使用に適した黄色LEDタイプもご用意
●最長1.6mまでラインナップ
●日亜化学工業㈱製LEDを採用。国内製
ご注意
・LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型式でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
・調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。
調光する場合は、LZシリーズ専用の調光器を本体と電源の間に接続してご使用ください。ミスミLED照明以外にはご使用しないでください。(商品ページ

使用方法

使用例

取付例

制御盤内照明に最適
LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像

点灯イメージ

LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像

外観

LED照明(ストレート、ハイパワー):関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1290

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明(ストレート、ハイパワー)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御盤の中の照明
5
満足度:5.0
明るさと価格で選定しました。思っていたよりも明るく、使い勝手のよい商品だと思います。特に不具合などもないので問題はありま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明(ストレート、ハイパワー)
LED照明(ストレート、スリム)
LED照明(ストレート、防塵)
LED照明(ストレート、広角・高照度)
LED照明(ストレート、ローコスト)
盤用照明 LEDユニット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ篠原電機
通常価格9,490-8,680 -8,490 -10,230 -5,503 -28,460
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
入力電圧DC24VDC24VDC24VDC24VDC24VAC100V~AC240V
保護等級IP40IP40IP54-IP54
寸法 幅(mm)5025294027184.8
寸法 厚み(mm)18121227.71595
よく一緒に購入される商品

LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト