17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • LED色

  • 入力電圧

  • 照度(lx)

    ~mm
  • 保護等級

  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 専用取付金具(適合LED照明タイプ)

  • 専用取付金具の材質

    ~mm
  • 専用取付金具の塗装色

  • 専用取付金具の板厚(mm)

    ~mm
  • 特価品

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LED照明(ストレート、防滴)

LED照明(ストレート、防滴)
  • LZ10-245-W
  • LZ10用取付金具
通常単価(税別)
1,4608,160
税込単価
1,6068,976
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ストレート、防滴タイプの白色LED照明です。特殊基板により小型・軽量化し、IP64(防塵、防滴...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番:LZB-□□-□は取付金具です。LED本体ではございませんのでご注意ください。
  • 取付金具は塗装の個体差によって色味が若干異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品比較情報

LZ10*(パワーLEDsライン) 従来品・新仕様品 比較表
NO.比較項目従来品新仕様品備考
LZ10A-245-WLZ10A-365-WLZ10B-245-WLZ10B-365-W
1外観形状
(横×高さ×長さ)mm
23×13.6×24523×13.6×36523×13.6×24523×13.6×365変更なし
2使用基板プリント基板(CEM3 t=1.0)プリント基板(CEM3 t=1.0)変更なし
3使用LED日亜製 NFSW757DT-V1日亜製 NFSW757GT-V2高光束タイプに変更
※使用部品の変更はLEDのみ
4固有エネルギー消費効率
(lm/W)
100103.4110113.7変更後は約10%高くなる。
(直流電源の効率は含まない。)
5LED寿命40,000時間40,000時間変更なし
6全光束200lm300lm220lm330lm変更後は約10%高くなる。
7回路形式6直2並6直3並6直2並6直3並変更なし
8入力電流0.080A0.120A0.080A0.120A変更なし
9定格電力2.0W2.9W2.0W2.9W変更なし
10質量119g159g119g159g変更なし

規格表

型番長さLED色
LZ10B245W
型式長さLED色
LZ10A245W(昼白)
365
LZ10B245W(昼白)
365
型番形状塗装色
LZBA1C
型式形状塗装色適合LED
照明
LZBA1C(クリーム)
G(グレー)
LZ10A-245-W
A2LZ10A-365-W

「LZB~」は取付金具です。LED本体ではございませんのでご注意ください。

概要仕様

仕様表
型番従来品新仕様品
LZ10A-245-WLZ10A-365-WLZ10B-245-WLZ10B-365-W
照度(ルクス)0.5m300lx390lx--
1.0m80lx100lx85lx125lx
光束(ルーメン)200lm260lm220lm330lm
LED色昼白色(5,000K)昼白色(5,000K)
入力電圧DC24V ± 5%DC24V ± 5%
入力電流80mA120mA80mA120mA
消費電力2.0W2.9W2.0W2.9W
動作環境温度:-5~+40℃
湿度:45~85%RH(結露なきこと)
温度:-5~+40℃
湿度:25~85%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間100MΩ以上(DC500Vメガーにて):充電部-非充電部間
耐電圧AC500V(1分間):充電部-非充電部間AC500V(1分間):充電部-非充電部間
配光角度約120°約120°
LED寿命40,000時間(光束 70%以下)40,000時間(器具周囲温度 25℃、光束維持率 70%)
保護等級IP64IP65
材質本体アルミ 銀艶消しアルミ 銀艶消し
前面カバーアクリルアクリル
保護カバーポリカーボネートポリカーボネート
ケーブルミスミ NAVC-27-1PS(0.12mm2×2C)ミスミ NAVC-27-1PS(0.12mm2×2C)
ケーブル曲げ半径13mm以上13mm以上
質量(ケーブル含む)119g159g119g159g

 

型番LZB-A1-*LZB-A2-*
板厚1.2mm
材質本体:SPCC
ポップナット:SPCC
塗装色
(近似マンセル値)
クリーム:C粉体塗装(2.5Y9/1)
グレー:G粉体塗装(5Y7/1)
質量208g293g

 

外形図

(単位:mm)
 

 

型番
(従来品/新仕様品)
寸法(mm)
ABCD
LZ10A-245-W / LZ10B-245-W245268258248
LZ10A-365-W / LZ10B-365-W365388378368

 

LZ10専用金具(単位:mm)
 

 

型番寸法(mm)
EFG
LZB-A1-*280295310
LZB-A2-*400415430
 

●ご使用上のご注意

・電源ケーブルの極性を間違いないか十分確認をお願いします。
・下向きや縦向きに設置する場合は落下や位置ずれが発生しないように十分配慮をお願いします。
・電源接続方向に障害物がないかご確認ください。
・メンテナンスが困難な場所に設置しないでください。
・取付け、取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってください。感電の恐れがあります。
・点灯中や消灯直後は非常に高温です。やけどのおそれがありますので触れないでください。
・点灯中のLED光源を直視し続けないでください。目を傷めることがあります。
・本商品は調光できません。そのため、調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。

型番リスト

表示件数

LED色

入力電圧

照度

(lx)

保護等級

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

専用取付金具(適合LED照明タイプ)

専用取付金具の材質

専用取付金具の塗装色

専用取付金具の板厚

(mm)

特価品

RoHS?最小発注数量
昼白色
DC24V
85
[有] IP65
268
25
14.3
-
-
-
-
対象外
10
1個
昼白色
DC24V
125
[有] IP65
388
25
14.3
-
-
-
-
対象外
10
1個
-
-
-
-
310
29
20
LZ10-245-W
SPCC
クリーム色
1.2
対象外
10
1個
-
-
-
-
310
29
20
LZ10-245-W
SPCC
グレー色
1.2
対象外
10
1個
-
-
-
-
430
29
20
LZ10-365-W
SPCC
クリーム色
1.2
対象外
10
1個
-
-
-
-
430
29
20
LZ10-365-W
SPCC
クリーム色
1.2
対象品
-
1個
-
-
-
-
430
29
20
LZ10-365-W
SPCC
グレー色
1.2
対象外
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,160
( 8,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,160
( 8,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,512
( 1,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,528
( 3,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,252
( 2,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ストレート、防滴タイプの白色LED照明です。
特殊基板により小型・軽量化し、IP64(防塵、防滴)化を実現しました。
基板の変更により外観が多少異なりますが、寸法上は変わりません。
蛍光灯同等以上の明るさで小型・薄型。
日亜化学工業(株)製LEDを採用。
国内製。
LZ10Bシリーズより、高光束タイプに変更しました。
LZ10専用金具でアルミフレームに取付けられます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番:LZB-□□-□は取付金具です。LED本体ではございませんのでご注意ください。
  • 取付金具は塗装の個体差によって色味が若干異なる場合がございます。
【ココが特長】
●基板の変更により外観が多少異なりますが、寸法上は変わりません
●IP64(防塵、防滴)対応
●蛍光灯同等以上の明るさで小型・薄型
●日亜化学工業㈱製LEDを採用。国内製。LZ10Bシリーズより、高光束タイプに変更しました。
●LZ10専用金具でアルミフレームに取付けられます
ご注意
・LED素子には発光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型式でも若干発光色、明るさが異なる場合があります。
・本商品は調光できません。そのため、調光機能がついた電源または機器に接続しないでください。
取付穴ピッチはLZ10専用に設計しておりますので、他シリーズの取り付けはできません。
・LZ10を取付けるM3ネジは別途ご用意ください。

照度比較(取付高さ:0.5m)

LED照明(ストレート、防滴):関連画像
「LZB~」は取付金具です。LED本体ではございませんのでご注意ください。

使用方法

使用例

取付例

制御盤内照明に最適
LED照明(ストレート、防滴):関連画像
30mmアルミフレームにジャストフィット
LED照明(ストレート、防滴):関連画像
LZ10専用金具を取付けた状態
LED照明(ストレート、防滴):関連画像
点灯イメージ
LED照明(ストレート、防滴):関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1288

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明(ストレート、防滴)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
屋外作業で使用
5
満足度:5.0
お客様からご指定がありましたので、購入しました。屋外で作業する際に使用していますので、防塵、防滴仕様のこちらの商品を選定...もっと読む
2人が参考にしています。
装置内照明に使用しています
5
満足度:5.0
新規に社内用に製作した装置内の照明に使用しています。今回はメンテナンス時などに使うために取り付けました。悪い点はありませ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明(ストレート、防滴)
LED照明(ストレート、広角)
LED照明(ストレート、スリム)
LED照明(ストレート、防塵)
LED照明(ストレート、高照度)
LED照明(ストレート、広角・高照度)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,460-8,810 -8,680 -8,490 -6,620 -10,230 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト