エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象









| 基本型式 | − | 色 |
| PB3CFM10 | − | R |
| 型式 | 形状 | 操作部 | 動作 機能 | 構成 | 構造 | 保護 構造 | 取得規格 | 端子 | 仕様 グループ | ||||
| 基本型式 | 色 | UL | CSA | TUV | CE | ||||||||
| PB3CFM10 | R 赤 G 緑 B 黒 Y 黄 ※注 PB3CF2M** PB3CF2A** のみ T 赤緑黒 3色セット (写真参照) Y 黄 より選択 | 丸 平形 | φ24 | モメンタリ | 1a | 分離 | IP65防油 | ● | ● | ● | ● | M3.5 ねじ 端子 | A |
| PB3CFM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PB3CF2M10※注 | φ25 | 1a | 一体 | ● | ● | − | ● | B | |||||
| PB3CF2M01※注 | 1b | ● | ● | − | − | ||||||||
| PB3CF2M11※注 | 1a1b | ● | ● | − | ● | ||||||||
| PB3CF2A10※注 | オルタネイト | 1a | ● | ● | − | − | |||||||
| PB3CF2A01※注 | 1b | ● | ● | − | − | ||||||||
| PB3CF2A11※注 | 1a1b | ● | ● | − | − | ||||||||
| PB3CPM10 | 丸 突形 | φ24 | モメンタリ | 1a | 分離 | ● | ● | ● | ● | A | |||
| PB3CPM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PB3CGM10 | 丸 ガード | 1a | ● | ● | ● | − | |||||||
| PB3CGM11 | 1a1b | ● | ● | ● | − | ||||||||
| PB3CG2M10 | φ40 | 1a | ● | ● | ● | ● | |||||||
| PB3CG2M11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PB3MSM10 | キノコ | φ29 | 1a | ● | ● | ● | ● | ||||||
| PB3MSM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PB3MM10 | φ40 | 1a | ● | ● | ● | ● | |||||||
| PB3MM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PB3PL01 | − | プッシュロック ターンリセット | 1b | ● | ● | ● | ● | ||||||
| PB3PL02 | 2b | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PB3PL11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ||||||||

| 仕様 グループ | スイッチ回路定格 | 使用 温度 範囲 ℃ | 絶縁 抵抗 DC500V メガ | 耐電圧 AC 1分間 V | 耐久性(万回以上) | 質量 約g | |||||||||
| 定格 絶縁 電圧 (Ui) | 定格 通電 電流 (lth) | 定格 使用 電圧 (Ue) | 定格使用電流 | ||||||||||||
| 交流 | 直流 | ||||||||||||||
| コイル負荷 (AC−15) | コイル負荷 (DC−13) | 充電部 アース間 | 異極 充電部間 | 充電部 非充電部間 | 機械的 | 電気的 | |||||||||
| モメンタリ | オルタネイト | プッシュロック | |||||||||||||
| A | AC DC 600V | 10A | 24V | 6A | 4A | −20 ~ +70 | 100 MΩ 以上 | 2500 | 2500 | − | 500 | 100 | 10 | 50 | 44 ~ 132 |
| 120V | 6A | − | |||||||||||||
| 125V | − | 1.3A | |||||||||||||
| 240V | 6A | − | |||||||||||||
| 250V | − | 0.45A | |||||||||||||
| 480V | 2.5A | − | |||||||||||||
| 600V | 2A | − | |||||||||||||
| B | 24V | 10A | 5A | −20 ~ +50 | − | − | 2500 | 50 | 50 | 50 ~ 96 | |||||
| 48V | − | 2A | |||||||||||||
| 50V | 7A | − | |||||||||||||
| 110V | 5A | 1.1A | |||||||||||||
| 220V | 3A | 0.6A | |||||||||||||
| 440V | 1A | − | |||||||||||||
| ミスミ型式 | 製造元型式 | 製造元 | UL,cUL | CSA | TUV |
| PB3CFM1*-* | AR30F0R-1** | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551062 |
| PB3CF2M**-* | ABN1*** | IDEC | E68961 | LR21451 | − |
| PB3CF2A**-* | AON1*** | IDEC | E68961 | LR21451 | − |
| PB3CPM1*-* | AR30E0R-1** | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551062 |
| PB3CGM1*-* | AR30G1R-1** | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551062 |
| PB3CG2M1*-* | AR30M3R-1** | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551062 |
| PB3MSM1*-* | AR30M4R-1** | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551062 |
| PB3MM1*-* | AR30M0R-1** | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551062 |
| PB3PL** | AR30V5R-**R | 富士電機機器制御 | E44592 | LR20479 | R9551062 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,848円 ( 4,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,227円 ( 4,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
989円 ( 1,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,088円 ( 2,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,890円 ( 3,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
608円 ( 669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
608円 ( 669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
608円 ( 669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
608円 ( 669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
875円 ( 963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
875円 ( 963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
875円 ( 963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,102円 ( 1,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,119円 ( 2,331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,119円1,589円 ( 1,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,119円1,271円 ( 1,398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,119円 ( 2,331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,504円 ( 2,754円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,504円 ( 2,754円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,504円 ( 2,754円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,504円1,752円 ( 1,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,263円 ( 1,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
939円 ( 1,033円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,263円 ( 1,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,263円 ( 1,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,648円 ( 1,813円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,648円 ( 1,813円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,648円 ( 1,813円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
728円 ( 801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
728円 ( 801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
728円 ( 801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
728円 ( 801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,102円 ( 1,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,102円 ( 1,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,102円 ( 1,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,102円 ( 1,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
747円 ( 822円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,295円 ( 1,425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,295円 ( 1,425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,295円 ( 1,425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,295円 ( 1,425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
867円 ( 954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
867円 ( 954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
867円 ( 954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
867円 ( 954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,241円868円 ( 955円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,119円 ( 2,331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,504円 ( 2,754円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,504円 ( 2,754円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
操作しやすい取付穴Φ30の大型非照光タイプ。スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。IP65防油保護構造を備えた商品を取り揃えております。

スイッチ 外形図 押しボタン
| P*3C*M1* | P*3PL** | ||
![]() | ![]() | ||
| ※弊社での販売は1,2接点品のみです。 | ※弊社での販売は1,2接点品のみです。 | ||
| PB3CF2M** | PB3CF2A** | ||
![]() | ![]() | ||
| ※弊社での販売は1,2接点品のみです。 | ※弊社での販売は1,2接点品のみです。 | ||
| PB3CG2M1* | PB3M*M1* | ||
![]() | ![]() | ||
| ※弊社での販売は1,2接点品のみです。 | ※弊社での販売は1,2接点品のみです。 | ||
スイッチ 端子配列図
| ねじ端子の結線の取付φ22,30 照光式押しボタン | 取付φ30の非照光押しボ タン(PB3CF2***以外) | PB3CF2*** | |||
| a接点(青色) | b接点(橙色) | ランプターミナル(黒色) | a接点(青色) | b接点(橙色) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
端子No.2,4![]() | 端子No.1,2![]() | 端子No.X1(+),X2(-), (注)+,-はDC極性のある場合 | 端子No.2,4![]() | 端子No.1,2![]() | |
パネル穴加工図
取付φ30品
製造元型式・海外規格No対応表



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
3.8通常価格(税別):1,273円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準分離型・照光・非照光)
0通常価格(税別):691円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ
5通常価格(税別):337円~

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~