17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 形状

  • 接点構成

  • ボタン色

  • 保護機能(耐環境性)

  • 代表規格

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 電流容量 AC24Vの時(A)

    ~mm
  • 電流容量 AC240Vの時(A)

    ~mm
  • 電流容量 AC480Vの時(A)

    ~mm
  • 電流容量 AC600Vの時(A)

    ~mm
  • 電流容量 DC125Vの時(A)

    ~mm
  • 電流容量 DC250Vの時(A)

    ~mm
  • LED回路定格電圧(V)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光

押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光
  • PL3CP*1*
  • PL3CGM1*
  • PL3PL**
通常単価(税別)
1,7236,249
税込単価
1,8956,874
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

操作しやすい取付穴Φ30の大型LED照光タイプ。形状3タイプ、4色をご用意。

  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「商品仕様」をご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光:関連画像
型式形状操作部動作
機能
接点保護
構造
取得規格端子在庫
基本型式構成構造ULCSATUVCE
PL3CPM10R

G

W
乳白
Y

突形
φ24モメンタリ1a分離IP65防油M3.5
ねじ
端子
PL3CPM111a1b
PL3CPA10オルタネイト1a
PL3CPA111a1b
PL3CGM10
ガード
モメンタリ1a
PL3CGM111a1b
PL3PL01キノコφ40プッシュロックターンリセット1b
PL3PL022b
PL3PL111a1b

概要仕様

押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光:関連画像
製造元型式・海外規格NO対応表
ミスミ型式製造元型式製造元UL,cULCSATUV
PL3CP*1*-*AR30E*L-1*E3*富士電機機器制御E44592LR20479R9551062
PL3CGM1*-*AR30G4L-1*E3*富士電機機器制御E44592LR20479R9551062
PL3PL**AR30V5L-**E3R富士電機機器制御E44592LR20479R9551062

押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光:関連画像
押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光:関連画像
押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光:関連画像
押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光:関連画像
押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光:関連画像

型番リスト

表示件数

形状

接点構成

押しボタン動作

ボタン色

保護機能(耐環境性)

代表規格

寸法 縦

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

電流容量 AC24Vの時

(A)

電流容量 AC240Vの時

(A)

電流容量 AC480Vの時

(A)

電流容量 AC600Vの時

(A)

電流容量 DC125Vの時

(A)

電流容量 DC250Vの時

(A)

LED回路定格電圧

(V)

RoHS?最小発注数量
[丸] 丸ガード
1a
モメンタリ
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
60
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸ガード
1a
モメンタリ
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
60
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸ガード
1a
モメンタリ
[白] 白
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
60
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸ガード
1a
モメンタリ
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
60
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸ガード
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
80
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸ガード
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
80
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸ガード
1a / 1b
モメンタリ
[白] 白
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
80
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸ガード
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
80
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸突形
1a
オルタネイト
[有] IP65防油
UL / TUV / CSA
44
59.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸突形
1a
オルタネイト
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
59.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
10
1個
[丸] 丸突形
1a
オルタネイト
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
59.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
10
1個
[丸] 丸突形
1a / 1b
オルタネイト
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
79.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
10
1個
[丸] 丸突形
1a / 1b
オルタネイト
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
79.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
10
1個
[丸] 丸突形
1a / 1b
オルタネイト
[白] 白
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
79.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
10
1個
[丸] 丸突形
1a / 1b
オルタネイト
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
79.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
10
1個
[丸] 丸突形
1a
モメンタリ
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
59.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸突形
1a
モメンタリ
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
59.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸突形
1a
モメンタリ
[白] 白
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
59.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸突形
1a
モメンタリ
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
59.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸突形
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
79.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸突形
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
79.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸突形
1a / 1b
モメンタリ
[白] 白
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
79.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
[丸] 丸突形
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP65防油
CE / UL / TUV / CSA
44
79.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
キノコ
1b
プッシュロックターンリセット
[有] IP65
UL / CUL / TUV / CSA
91
61.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
キノコ
2b
プッシュロックターンリセット
[有] IP65
UL / CUL / TUV / CSA
91
61.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
キノコ
1a / 1b
プッシュロックターンリセット
[有] IP65
UL / CUL / TUV / CSA
91
61.5
6
6
2.5
2
1.3
0.45
AC/DC24
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,022
( 2,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,375
( 2,613 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,375
( 2,613 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,375
( 2,613 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,771
( 3,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,771
( 3,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,771
( 3,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,771
( 3,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,932
( 3,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,249
( 6,874 )
9日目
6,249
( 6,874 )
9日目
5,425
( 5,968 )
9日目
3,692
( 4,061 )
9日目
5,425
( 5,968 )
9日目
3,692
( 4,061 )
9日目
1,723
( 1,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,851
( 2,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,851
( 2,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,851
( 2,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,226
( 2,449 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,226
( 2,449 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,226
( 2,449 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,226
( 2,449 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,167
( 3,484 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,542
( 3,896 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,542
( 3,896 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

操作しやすい取付穴Φ30の大型LED照光タイプ。形状3タイプ、4色をご用意。

ご注意

  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「商品仕様」をご確認ください。


・スイッチとLEDは別回路になっています。
・スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。
・LED回路の定格電圧はAC/DC24Vです。詳しくは下記詳細仕様をご覧ください。
・LEDを点灯させるために制限抵抗は必要ありません。(NB品共通)
【オススメ関連商品のご案内】
・基板用スイッチは、こちら

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。
・なおランニングチェンジ完了品(R10,CR対応品)は、画面左下”絞り込み条件”内”代表規格”の”CE”にチェックを入れることで絞り込めます。

共通仕様

技術資料

スイッチ 外形図 押しボタン

スイッチ 外形図 押しボタン

スイッチ 端子配列図

スイッチ 端子配列図

パネル穴加工図

パネル穴加工図

製造元型式・海外規格No対応表

掲載頁ミスミ型式製造元型式UL,cULCSATUV
商品ページPL3CP*1*-*AR30E*L-1*E3*E44592LR20479R9551062
商品ページPL3CGM1*-*AR30G4L-1*E3*E44592LR20479R9551062
商品ページPL3PL**AR30V5L-**E3RE44592LR20479R9551062
商品ページPB3CFM1*-*AR30F0R-1**E44592LR20479R9551062
商品ページPB3CF2M**-*ABN1***E68961LR21451
商品ページPB3CF2A**-*AON1***E68961LR21451
商品ページPB3CPM1*-*AR30E0R-1**E44592LR20479R9551062
商品ページPB3CGM1*-*AR30G1R-1**E44592LR20479R9551062
商品ページPB3CG2M1*-*AR30M3R-1**E44592LR20479R9551062
商品ページPB3MSM1*-*AR30M4R-1**E44592LR20479R9551062
商品ページPB3MM1*-*AR30M0R-1**E44592LR20479R9551062
商品ページPB3PL**AR30V5R-**RE44592LR20479R9551062

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
試験用設備装置に利用しました
4
満足度:4.0
新しく設計、製作している生産設備の試験用装置の電気系スイッチに使用しました。この商品の選定理由は、他の生産設備装置にあわ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q他にはどんなスイッチを取り扱っていますか?
A
●ミスミでは、様々なサイズ・タイプのスイッチを取り扱っております。ミスミブランド品のスイッチについては、下記をご参考ください。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/switch01.html

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押しボタンスイッチ 取付穴Φ30 照光
【ミスミ オリジナル】押しボタンスイッチ(取付穴Φ22・非照光・金属リング・丸平形)
【ミスミ オリジナル】押しボタンスイッチ(取付穴Φ16・丸凸形・IP65対応)
【ミスミ オリジナル】押しボタンスイッチ(取付穴Φ22・非照光・丸凸形・IP65・IP67対応)
【ミスミ オリジナル】押しボタンスイッチ(取付穴Φ22・金属リング・IP65・IP67対応)
【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,723-481 -935413 -644 -681
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン
ガード付き
端子形状ねじ端子ねじ端子ねじ端子ねじ端子ねじ端子ねじ端子
取付穴φ30φ22φ16φ22φ22φ30
寸法 幅(mm)413018303029.5
よく一緒に購入される商品

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト