エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




【基本仕様】
|
|
外形公差
| 寸法区分 | 公差 (mm) | |
| を超え | 以下 | |
| 0 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| 寸法区分 | 公差 (mm) | |
| を超え | 以下 | |
| 0 | 6 | ±0.3 |
| 6 | 30 | ±0.5 |
| 30 | 120 | ±0.8 |
| 120 | 400 | ±1.2 |
| 400 | 1000 | ±2 |
【ボックス穴加工サービスのご案内】
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| 型番 | ‐ | 穴加工 | ‐ | 塗装色 | ‐ | W | ‐ | H | ‐ | D | ‐ | 穴加工コード | |
| ACHK | ‐ | BS | ‐ | 200 | ‐ | 150 | ‐ | 260 | (穴加工なし) | ||||
| ACHK | ‐ | PS | ‐ | BS | ‐ | 200 | ‐ | 150 | ‐ | 260 | ‐ | WB□□□□□□□□□ | (穴加工あり) |
![]() | ![]() 開状態 | ![]() A矢視 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| K:クリーム(全艶) 近似マンセル値 2.5Y9/1 | BS:(上カバー)ブラック(半艶) 近似マンセル値 N1 (下カバー)シルバーメタリック(半艶) | S:シルバーメタリック(半艶) 近似マンセル値: 6.3PB7.7/0.5 | B:ブラック(半艶) 近似マンセル値 N1 | E(半艶) 近似マンセル値 5Y8/1 |
| 貼付ゴム足(4個付属) | その他付属品 |
| 型番:B15-5 厚さ:5.1mm 材質:天然ゴム(黒色) | ■L金具(2個付属) 厚さ:1.2 材質:SPCC ■ナベ小ネジ M3×5 W寸法100~299mm→5個付属 W寸法300~500mm→6個付属 材質:SWCH 表面処理:\v本体がシルバー色→三価ホワイト 本体が黒色・クリーム色・E色→三価ブラック ※各部品単品販売はしておりません。 |
![]() |
| 立体図 | 展開図 |
| ※1 黒矢印は面の矢視方向を示しています ※2 色矢印は外形寸法を示しています ![]() | ![]() |
| ボックス本体の加工面はすべて外から見た図となります。 | グレーの範囲は加工指定ができません。 ※図はあくまで一例です。外寸により加工不可領域は異なります。 |
| パターン | 種類 | |||||||||
| 丸穴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 丸穴 | 丸穴ビス穴 2個付き | 丸穴ビス穴 3個付き | 丸穴ビス穴 4個付き | キー溝付き 丸穴 | 廻止メ丸穴 | 丸穴3個 (PCD) | 丸穴ビス穴 4個付き (PCD) | 弧切欠き 丸穴 | U字切欠き 丸穴 | |
| 角穴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 角穴 | 角穴ビス穴 付き | 角穴ビス穴 4個 | 丸穴4個 | 角穴ビス穴 4個内付き | 角穴ビス穴 2個掛違い | |||||
| 角丸 角穴 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 角穴角丸 | 角穴角丸 ビス穴付き | 角長穴 | 角長穴 ビス穴付き | ファン穴1 | ファン穴2 | ファン穴3 | ファン穴4 | |||
| ネジ その他 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| バーリング穴 | スリット穴 1 | スリット穴 2 | D-subコネクタ (ハンダ・圧着) | |||||||
穴加工サービス標準公差
| 丸穴サイズ (mm) | サイズ指定単位 (mm) | 公差 (mm) |
| 2.0~31.9 | 0.1 | ±0.2 |
| 32~60 | 1.0 | +0.4 -0.2 |
| 61~120 | 1.0 | +0.8 -0.2 |
| 121~ | 1.0 | +0.8 -0.2 |
| 角穴サイズ (mm) | 5.0~30.0 | 30.1~60.0 | 60.1~130 | 131 |
| 公差 (mm) | ±0.2 | +0.3 -0.2 | +0.3 -0.2 | +0.3 -0.2 |
[ ! ] 公差は、塗装塗膜の状況により若干異なります。
[ ! ] 加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔を空けてご設計ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
3辺1mm単位で指定可能、5色展開のコの字型アルミボックス!
上カバーの材質が鉄で、強度に優れた仕様です
ネジ止め箇所が少ない為作業性に優れます



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
【穴加工対応】アルミケース MBシリーズ
4.3通常価格(税別):354円~

タカチ電機工業
FC型コントロールボックス
4.4通常価格(税別):3,139円~

ミスミ
【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス コの字 ローコスト XBシリーズ
4.5通常価格(税別):725円~

ミスミ
【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ
5
タカチ電機工業
カバー付アルミシャーシ Tシリーズ
0通常価格(税別):941円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】AD型防水・防塵アルミダイキャストボックス
5通常価格(税別):3,640円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】CU型万能ケース
4.5通常価格(税別):1,741円~

タカチ電機工業
CF型傾斜コントロールボックス
4通常価格(税別):2,345円~

タカチ電機工業
PU型携帯用ケース
3通常価格(税別):5,760円~