エレクトロニクス部品技術窓口

材質:硬質塩化ビニル,UL94V-0カラー:グレー使用温度範囲(℃)-20~60通線孔の上部の切り込み...
詳細を確認| 型式 |
| MD-1L-R |
| 型式 | 寸法 (W×H、mm) |
| MD-0.5L-R | 15×25 |
| MD-0L-R | 25×25 |
| MD-1L-R | 25×45 |
| MD-1.5L-R | 33×45 |
| MD-2L-R | 45×45 |
| MD-2.2L-R | 50×50 |
| MD-2.5L-R | 65×45 |
| MD-3L-R | 33×65 |
| MD-4L-R | 25×65 |
| MD-5L-R | 45×65 |
| MD-5.5L-R | 60×60 |
| MD-5.7L-R | 65×65 |
| MD-7L-R | 70×100 |
| 型式 | 寸法 (W×H、mm) |
| MD-0.5L-1.7-R | 15×25 |
| MD-0L-1.7-R | 25×25 |
| MD-1L-1.7-R | 25×45 |
| MD-1.5L-1.7-R | 33×45 |
| MD-2L-1.7-R | 45×45 |
| MD-2.2L-1.7-R | 50×50 |
| MD-2.5L-1.7-R | 65×45 |
| MD-3L-1.7-R | 33×65 |
| MD-4L-1.7-R | 25×65 |
| MD-5L-1.7-R | 45×65 |
| MD-5.5L-1.7-R | 60×60 |
| MD-5.7L-1.7-R | 65×65 |
| MD-7L-1.7-R | 70×100 |

| ■ダクトの切断方法 | |
![]() | ![]() |
| 材質 | 硬質塩化ビニル UL94V-0 |
| 使用温度範囲 | −20℃〜+60℃ |
| 色 | グレー |
| 比重 | 1.397 |
| 張力 | 436kgs |
| 伸長度 | 80% |
| 柔軟温度 | 75℃ |
| 衝撃強度 | 22kg/cm2 |
| 誘電力 | 35KV/mm |
| 型式 | 全長 (L) | W | H | P | B | C | D | 電線収納本数 (Ⅳ線2mm2換算) | 重量(g) |
| MD-0.5L-R | 990 mm | 15 | 25 | 18 | 8 | 4.3 | 9.5 | 5〜12本 | 143 |
| MD-0L-R | 25 | 10〜25本 | 223 | ||||||
| MD-1L-R | 45 | 18 | 12 | 20〜25本 | 292 | ||||
| MD-1.5L-R | 33 | 15 | 14 | 40〜55本 | 334 | ||||
| MD-2L-R | 45 | 18 | 12 | 60〜70本 | 430 | ||||
| MD-2.2L-R | 50 | 50 | 21 | 11 | 80〜90本 | 451 | |||
| MD-2.5L-R | 65 | 45 | 18 | 13 | 110〜120本 | 572 | |||
| MD-3L-R | 33 | 65 | 35 | 13.5 | 60〜75本 | 389 | |||
| MD-4L-R | 25 | 17 | 40〜45本 | 352 | |||||
| MD-5L-R | 45 | 14 | 110〜120本 | 495 | |||||
| MD-5.5L-R | 60 | 60 | 28 | 15 | 120〜135本 | 604 | |||
| MD-5.7L-R | 65 | 65 | 35 | 180〜200本 | 631 | ||||
| MD-7L-R | 70 | 100 | 65 | 18 | 250〜300本 | 842 | |||
| MD-0.5L-1.7-R | 1700 mm | 15 | 25 | 18 | 8 | 4.3 | 9.5 | 5〜12本 | 229 |
| MD-0L-1.7-R | 25 | 10〜25本 | 369 | ||||||
| MD-1L-1.7-R | 25 | 45 | 18 | 12 | 20〜25本 | 480 | |||
| MD-1.5L-1.7-R | 33 | 15 | 14 | 40〜55本 | 555 | ||||
| MD-2L-1.7-R | 45 | 18 | 12 | 60〜70本 | 642 | ||||
| MD-2.2L-1.7-R | 50 | 50 | 21 | 11 | 80〜90本 | 785 | |||
| MD-2.5L-1.7-R | 65 | 45 | 18 | 13 | 110〜120本 | 955 | |||
| MD-3L-1.7-R | 33 | 65 | 35 | 14 | 60〜75本 | 690 | |||
| MD-4L-1.7-R | 25 | 17 | 40〜45本 | 640 | |||||
| MD-5L-1.7-R | 45 | 14 | 110〜120本 | 820 | |||||
| MD-5.5L-1.7-R | 60 | 60 | 28 | 15 | 120〜135本 | 984 | |||
| MD-5.7L-1.7-R | 65 | 65 | 35 | 180〜200本 | 1108 | ||||
| MD-7L-1.7-R | 70 | 100 | 65 | 18 | 250〜300本 | 1342 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,182円 ( 1,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
831円 ( 914円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,116円 ( 1,228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
776円 ( 854円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,364円 ( 1,500円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
799円 ( 879円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,437円 ( 1,581円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,042円 ( 1,146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,188円 ( 1,307円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,006円 ( 2,207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,318円 ( 1,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,591円 ( 1,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,020円 ( 2,222円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,386円 ( 1,525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,853円 ( 2,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,271円 ( 1,398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,157円 ( 2,373円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,574円 ( 1,731円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,326円 ( 2,559円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,447円 ( 1,592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,751円 ( 3,026円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,630円 ( 1,793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,691円 ( 5,160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,002円 ( 3,302円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
材質:硬質塩化ビニル,UL94V-0
カラー:グレー
使用温度範囲(℃)-20~60
通線孔の上部の切り込みを開くだけで容易に電線を通すことができる配線ダクトです。
全長1mか1.7mをお選びいただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
配線ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)
4.5通常価格(税別):776円~

ミスミ
配線ダクト(上部切り込みなし)
4.6通常価格(税別):1,337円~

興和化成
配線ダクト(KDシリーズ)(上部切り込みなし)
4.3通常価格(税別):743円~

星和電機
カッチングダクト BDRタイプ(スリット上部接合タイプ)
4.5通常価格(税別):1,337円~

JAPPY
1mカッチングダクト ADRタイプ(スリット上部セパレートタイプ)
3.5通常価格(税別):1,084円~

マサル工業
屋外用エムケーダクト
4.2通常価格(税別):1,664円~

ミスミ
配線ダクト(側片折り取り可能)
4通常価格(税別):8,763円~

JAPPY
カットダクト(スリット上部接合タイプ)
4通常価格(税別):1,248円~

星和電機
カッチングダクト ADR(スリット上部セパレートタイプ)
4通常価格(税別):8,346円~