17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)【100個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

概要仕様

材質46ナイロン
使用温度範囲-40℃~+150℃

結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ):関連画像

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
23
104
2.5
10
1パック

100個入り

33
150
3.5
10
1パック

100個入り

48
204
4.8
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,140
( 4,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,536
( 4,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,280
( 8,008 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・耐熱温度180℃(連続使用12時間)、耐熱タイプの結束バンド
【用途】
・高温を発する炉回り、ヒーター回りに最適


・耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりに有効です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
恒温槽内で使用しています
5
満足度:5.0
恒温槽内で固定するために使用しています。恒温槽の温度が最大100度なので、それ以上の使用温度範囲であるこの商品を選定しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)
【ヘラマンタイトン】耐熱結束バンド(46ナイロン製)
結束バンド(ビーズタイプ)
【パンドウイット】耐熱結束バンド(ふっ素樹脂製)
結束バンド(取り外し可能・標準タイプ)
結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,140-1,385 -256 -5,075 -534 -1,674 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンふっ素樹脂ナイロンナイロン
ベージュ
耐環境性耐熱耐熱難燃耐熱難燃難燃
難燃グレード(主原料)なしUL94V-2UL94V-2UL94V-0UL94V-2UL94V-2
材質(詳細)46ナイロン46ナイロン66ナイロンふっ素樹脂TEFZEL66ナイロン66ナイロン

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト