エレクトロニクス部品技術窓口

電源コードをパネルに固定・保護する低価格コードストッパです。
| 型式 | − | パック入り数 |
| SR-5R1 | − | 100P |
| 1パック | 100個入 |
| 商品番号 | ケーブル タイプ | 適合電線 | A | E | B | C | D | 取付パネル 板厚 | 取付工具 | 重量※ (g) | |
| タイプ | サイズ | ||||||||||
| SR | F21-100P | 平型 コード | 2.3×4.5 2.8×5.3 | 9.5 | 8.7 | 9.2 | 1.6 | 10.3 | 0.5〜1.6 | KT-1 >> こちらをクリック | 56.7 |
| F23-100P | 2.3×4.5 2.8×5.3 | 9.5 | 8.7 | 9.5 | 3.2 | 10.3 | 1.8〜3.2 | 61.7 | |||
| F31-100P | 3.0×5.6 | 11.2 | 9.9 | 11 | 1.7 | 10.3 | 1.0〜1.6 | 82 | |||
| F41-100P | 3.0×7.1 3.8×7.6 | 12.7 | 11.8 | 11.5 | 1.6 | 10.3 | 0.5〜1.6 | 97.2 | |||
| F51-100P | 5×10.4 | 14.3 | 12.9 | 13.8 | 1.6 | 15.2 | 0.5〜1.6 | 172.2 | |||
| F53-100P | 5×10.4 | 14.3 | 12.9 | 13 | 3.5 | 15.2 | 1.8〜3.5 | 172.2 | |||
| 5R1-100P | 丸型 ケーブル | φ6.2−φ7.4 | 12.8 | 11.5 | 12.1 | 1.9 | 11.0 | 0.5〜1.6 | 97.1 | ||
| 5R2-100P | φ6.2−φ7.4 | 13 | 11.5 | 12.4 | 2.9 | 11.0 | 1.8〜2.5 | 103 | |||
| 6W2-100P | φ7.6 | 12.7 | 11.8 | 12.4 | 2.6 | 11.0 | 1.8〜2.3 | 96.9 | |||
| 6P1-100P | φ7.4−φ8.2 | 15.9 | 14 | 15.7 | 2 | 14.8 | 0.5〜1.6 | 183.4 | |||
| 6P3-100P | φ7.4−φ8.2 | 15.9 | 14 | 15.7 | 3.5 | 14.8 | 1.9〜3.2 | 200 | |||
| 6R1-100P | φ8.2−φ9.2 | 15.9 | 14 | 15.9 | 1.7 | 14.8 | 0.5〜1.6 | 178 | |||
| 6R3-100P | φ8.2−φ9.2 | 15.9 | 14 | 15.9 | 3.5 | 14.8 | 1.9〜3.2 | 183.4 | |||
| 7R1-100P | φ9.2−φ10.5, φ11 | 19.9 | 17 | 19.1 | 1.7 | 19.0 | 0.5〜1.6 | 380 | |||
| 7R3-100P | φ9.2−φ10.5, φ11 | 19.7 | 17 | 19.1 | 3.3 | 19.0 | 1.9〜3.2 | 370 | |||
| 8R3-100P | φ12−φ15.2 | 21.6 | 21.3 | 19.4 | 3.4 | 20.6 | 1.9〜3.2 | 370 | |||
| 外形図 | |
| (単位:mm) | |
| (丸型ケーブル) | (平型コード) |
![]() | ![]() |
| ※直径(A)の円を、中心振り分けでE寸法の平行線でカットした穴になります。 | |
| 材質 | 66ナイロン UL94V-2 |
| 使用温度範囲 | 0℃〜85℃ |
| 色 | 黒 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,564円 ( 1,720円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,553円1,397円 ( 1,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,371円 ( 1,508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,043円 ( 2,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,445円 ( 2,690円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
946円 ( 1,041円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,689円 ( 1,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
896円 ( 986円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,381円 ( 1,519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,701円1,020円 ( 1,122円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,380円 ( 1,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電源コードをパネルに固定・保護する低価格コードストッパです。
【ご注意】
材質が66ナイロン製のため伸縮性がございませんので、締付時にご注意ください。
取り付けるコードへの負荷がご心配な方は、内径の大きなサイズをご選定頂き、熱収縮チューブなどを使用して調整してください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ケーブルグランド用ロックナット
4.1通常価格(税別):662円~

ミスミ
【アメリカン電機】ケーブルブッシュ(オープンタイプ ネジ締め型エッジガード)
4.6通常価格(税別):1,609円~

ヘラマンタイトン
自在ブッシュ 6ナイロン製 屋内用
4.4通常価格(税別):2,285円~

ミスミ
【Murrplastik(ムルプラスチック)】多連型ケーブルグランド ゴムブッシュ
3.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
ケーブルブッシュ(オープンタイプ・スリット入り)
5通常価格(税別):1,093円~

ミスミ
コの字型ブッシュ(標準タイプ)
4.4通常価格(税別):1,134円~

ミスミ
ケーブルブッシュ(ブラインド・黒)
4.4通常価格(税別):1,345円~

タカチ電機工業
プロテクティブベント PMFシリーズ
4.8通常価格(税別):800円~

パンドウイット
粘着剤付き自在ブッシュ
4.8通常価格(税別):6,134円~