17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 遮断容量(kA)

    ~mm
  • ヒューズサイズ

  • パック数量(個)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 19日以内

ガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック)【100~200個入り】

ガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック)
  • FGBO-125V1A-100P
  • FGMB-125V1A-200P
通常単価(税別)
1,48512,310特別価格
税込単価
1,63413,541特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

社内在庫に最適な100個or200個/パック品。定格電流範囲を1A~10Aまでラインナップ。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズは自動機での生産タイプ(-A)にて納入となります。使用している材料は同等であり、溶断特性に違いはございません。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
FGBO-125V1A-100P
 
型式定格
電流
(A)
定格
電圧(AC)
ヒューズサイズ遮断
定格
(A)
ジュール
積分値
(A2・S)
販売個数
FGBO-125V1A-100P1125Vφ6.4
×
30mm
5001.5100個入
FGBO-125V2A-100P25.2
FGBO-125V3A-100P321
FGBO-125V5A-100P579
FGBO-125V10A-100P10300300
FGBO-250V1A-100P1250V5001.5
FGBO-250V2A-100P25.2
FGBO-250V3A-100P321
FGBO-250V5A-100P579
FGBO-250V10A-100P10300300
FGMB-125V1A-200P1125Vφ5.2
×
20mm
5001.2200個入
FGMB-125V3A-200P313
FGMB-125V5A-200P532
FGMB-125V10A-200P10300180
FGMB-250V1A-200P1250V5001.2
FGMB-250V2A-200P25.2
FGMB-250V3A-200P313
FGMB-250V5A-200P532
FGMB-250V10A-200P10300180

概要仕様

溶断特性表

FGBOシリーズFGMBシリーズ
ガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック):関連画像ガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック):関連画像

外形図

(単位:mm)
・FGBOガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック):外形図
・FGMBガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック):外形図
仕様
電気的特性電安B種
通電130%60分以上
溶断160%60分以内
200%2分以内
定常ディレーティング0.5

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

遮断容量

(kA)

ヒューズサイズ

パック数量

(個)

RoHS?最小発注数量
125
1
0.5
φ6.4×30mm
100
-
1パック

100個入り

125
2
0.5
φ6.4×30mm
100
-
1パック

100個入り

125
3
0.5
φ6.4×30mm
100
-
1パック

100個入り

125
5
0.5
φ6.4×30mm
100
-
1パック

100個入り

125
10
0.3
φ6.4×30mm
100
-
1パック

100個入り

250
1
0.5
φ6.4×30mm
100
10
1パック

100個入り

250
2
0.5
φ6.4×30mm
100
10
1パック

100個入り

250
3
0.5
φ6.4×30mm
100
10
1パック

100個入り

250
5
0.5
φ6.4×30mm
100
10
1パック

100個入り

250
10
0.3
φ6.4×30mm
100
10
1パック

100個入り

125
1
0.5
φ5.2×20mm
200
-
1パック

200個入り

125
3
0.5
φ5.2×20mm
200
-
1パック

200個入り

125
5
0.5
φ5.2×20mm
200
-
1パック

200個入り

125
10
0.3
φ5.2×20mm
200
-
1パック

200個入り

250
1
0.5
φ5.2×20mm
200
10
1パック

200個入り

250
2
0.5
φ5.2×20mm
200
10
1パック

200個入り

250
3
0.5
φ5.2×20mm
200
10
1パック

200個入り

250
5
0.5
φ5.2×20mm
200
10
1パック

200個入り

250
10
0.3
φ5.2×20mm
200
10
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,890
( 4,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,890
( 4,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,890
( 4,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,485
( 1,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,240
( 5,764 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,240
( 5,764 )
6日目
5,240
( 5,764 )
19日目
5,240
( 5,764 )
6日目
5,640
( 6,204 )
6日目
6,480
( 7,128 )
6日目
7,060
( 7,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,060
( 7,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,390
( 8,129 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,040
( 8,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,340
( 12,474 )
6日目
11,340
( 12,474 )
6日目
11,340
( 12,474 )
6日目
12,310
( 13,541 )
6日目
6,7774,501
( 4,951 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

社内在庫に最適な100個or200個/パック品。定格電流範囲を1A~10Aまでラインナップ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本シリーズは自動機での生産タイプ(-A)にて納入となります。使用している材料は同等であり、溶断特性に違いはございません。
【ココが特長】
●国内で実績のあるガラス管ヒューズ
●PSE規格対応品
●組合せ相手はこちら
●冨士端子工業製です
ご注意
・PSEの規定により直流回路(DC)では十分な性能は得られません。
・ヒューズホルダーはガラス管ヒューズのサイズに合わせ選定して下さい。
・定常ディレーティング、ジュール積分値は製造元により値が異なります。
・本シリーズは自動機での生産タイプ(-A)にて納入となります。使用している材料は同等であり、溶断特性に違いはございません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-462
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック)のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
制御BOX内に 使用
3
満足度:3.0
125V1A同様に 0.5Aを 発注したく そのまま 数字だけを かえて FGBO-125V0.5A-100Pでも 発注...もっと読む
2人が参考にしています。
いざと言う時の在庫に
4
満足度:4.0
ある程度在庫をもちたいときに便利です。ヒューズはいつ切れるかわからないので、まとめて購入できて助かります。
0人が参考にしています。
ヒータ回路保護用
4
満足度:4.0
小さくて場所を取らないので、制御盤のスペースを有効活用できる。断線がわかりやすくなるとよいよい。
0人が参考にしています。
自社製品
5
満足度:5.0
種類が沢山あり、100個単位で購入できるので助かります。 ただ、在庫が無い場合は納期が掛かるのが難点です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック)
ガラス管ヒューズ TFシリーズ
ガラス管ヒューズ MFシリーズ
ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型
ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ
タイラッシュヒューズ
メーカーミスミELPA朝日電器ELPA朝日電器冨士端子工業冨士端子工業ELPA朝日電器
通常価格1,485-261 -299 -168 -125 -653
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
種類管型-----
溶断特性B種B種B種B種B種B種
リード線
代表規格PSE-----

ガラス管ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト