エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象





大和電業製。安全扉や工作機に取り付け不用意な電源の投入による事故を防ぐための安全機器。大手自動車メーカ...
詳細を確認| 型式 |
| SPT-11 |
| 型式 | 回路数 | 分割数 | 吊下用 ワイヤ | 表面塗装 |
| SPT-11 | 1回路 | 2分割 | なし | あり |
| SPT-11-H | あり | |||
| SPT-11-S14 | なし | なし(塗装剥がれ心配なし) | ||
| MSPT-22 | 2回路 | あり | ||
| MSPT-22-S14 | なし(塗装剥がれ心配なし) | |||
| MNSP-4 | 1回路 | 3分割 | あり |
| ■インターロックプラグ用ロッキング金具 | |
| 型式 | 対応機種 |
| SPT-L3 | SPT-11、SPT11-H、MSPT-22、MSPT-22-S14、SPT-11-S14 |
| MNSP-4L1 | MNSP-4 |
| 3分割タイプMNSP-4の使用例 | |
| パーツの1つを作業者が持って危険領域に入りますので、外部から不用意にプラグが差され電源が再投入される心配がありません。 | ![]() |
| 外形図 | ||
| SPT-11、MSPT-22 | SPT-11-H | |
![]() | ![]() | |
| MNSP-4 | ||
![]() | ||
| 取付方法 | |
| SPT-11, SPT-11-H, MSPT-22 | MNSP-4 |
![]() | ![]() |
| 回路図 | |
| SPT-11* | NSPT-22 |
![]() | ![]() |
| MNSP-4 | |
![]() |
| 詳細仕様 | ||||||||||||
| 型式 | 定格 | 絶縁抵抗 | 耐電圧 V | 接触 抵抗 | 電気的 寿命 回以上 | 使用 場所 | 使用 温度 範囲 | 配線 端子 | 最大 取付 板厚 | 質量 約g | ||
| 充電金属部・ 非充電金属部分間 | 開路状態における 同極端子間 | 充電金属部・ 非充電金属部分間 | 開路状態における 同極端子間 | |||||||||
| SPT-11 | AC250V 15A (Min24V 5mA) | 100MΩ以上 (DC500V) | 1500 | 50MΩ 以下 | 5000 | 屋内 | -5~ +60℃ | 2×M4 | 6mm | 210 | ||
| SPT-11-H | 215 | |||||||||||
| MSPT-22 | 4×M4 | 235 | ||||||||||
| MNSP-4 | AC600V 30A (Min24V 10mA) | 100MΩ以上 (DC1000V) | 2200 | 2000 | 2×M4 | 4.5mm | 570 | |||||
| SPT用ロッキング金具 SPT-L3 | |
| ◆プラグを抜いた後ロッキング金具でソケット上面に蓋をし、鍵をかけることにより不当な通電による事故を防止できます。 (鍵は付属していません) ※SPT-11には使用出来ません。 | |
![]() | ![]() |
![]() |
| ■取付方法 |
| SPT-L3にはφ5の穴が4個あり、そのうちの対角線上の2個とターミナルボックスをソケットに止めているタップ穴を利用して、M4ねじで固定します。その際、下図のようにプラグ把手の向きにより穴加工が異なりますので、ご注意ください。 |
![]() |
| ■取付手順 | 取付板厚2.3mmの例 |
| 1.ターミナルボックス使用(右図参照) M4ねじをSPT-L3側より通し、ターミナルボックスにナットで締め付け。(ねじ長さ16mm以上) 2.ターミナルボックス不使用 ソケットフランジ部のM4ねじで固定(ねじ長さ12mm以上) (ねじ・ナットはお客様でご用意ください) | ![]() |
| ■仕様・定格 | |
| 材質 | 鋼板 |
| 表面処理 | ユニクロ(三価クロメート)めっき |
| 質量 | 80g |
| MNSP-4用ロッキング金具 MNSP-4L1 | |
| ◆プラグを抜いた後ロッキング金具でソケット上面に蓋をし、鍵をかけることにより不当な通電による事故を防止できます。 (鍵は付属していません) | |
| 実装例 | |
![]() | ![]() |
![]() | |
| ■取付方法 追加工の必要はありません。 1.M6の六角ボルトをはずしてください。 2.MNSP-4に被せるようにMNSP-4L1をセットします。 (MNSP-4は図と反対向きでの固定も可能です) 3.再度六角ボルトナットでMNSP-4L1とMNSP-4を共締めで固定してください。 | ![]() |
| ■仕様・定格 | |
| 材質 | 鋼板 |
| 表面処理 | ユニクロ(三価クロメート)めっき |
| 質量 | 450g |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,087円 ( 20,996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,654円 ( 7,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,312円 ( 9,143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,443円 ( 20,287円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,154円 ( 5,669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,065円 ( 6,672円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,561円 ( 11,617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,441円 ( 3,785円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
大和電業製。
安全扉や工作機に取り付け不用意な電源の投入による事故を防ぐための安全機器。
大手自動車メーカー、鉄鋼メーカーでも幅広く利用される定番国内メーカー品。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)
4.5通常価格(税別):506円~

タカチ電機工業
B型貼付ゴム足・成型タイプ
4.5通常価格(税別):172円~

タカチ電機工業
ゴム足 B-Pシリーズ
4.9通常価格(税別):202円~

ミスミ
【大和電業】製商品 インターロックプラグ 1回路 2回路 2分割 3分割タイプ
4.5通常価格(税別):3,441円~

タカチ電機工業
ポリウレタン製角貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ
4.6通常価格(税別):370円~

タカチ電機工業
ネジ止め式DINレール取付足 DRTシリーズ
5通常価格(税別):163円

未来工業
通線ブッシング (ケーブル引き出し用保護ブッシング)
5通常価格(税別):74円~

タカチ電機工業
SFシリーズ 角型貼付ゴム足
4.3通常価格(税別):182円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
部品取付パーツ レスロック OL-F4-30・OL-F4-50
5通常価格(税別):3,085円~