エレクトロニクス部品技術窓口

盤内配線の過電流保護に最適な中継接続ヒューズホルダー。ケーブルとの結線がハンダのため容易に作業可能。
| 型式 |
| FHR-F-22 |

| 型式 | FHR-F-22 | FHR-F-45 |
| 適合ヒューズサイズ | φ6.4×30mm | φ5.2×20mm |
| 定格 | 250V/10A | 125V/7A |
| 使用温度範囲 | −10℃~+40℃ | −10℃~+40℃ |
| 絶縁抵抗 | DC500V/100MΩ以上 | DC500V/100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC1500V/min | AC1000V/min |
| 取得規格 | − | − |
| 主絶縁材(本体) | P.B.T.(UL94V-0) | P.B.T.(UL94V-0) |
| 接続方法 | ハンダ付け | ハンダ付け |
| 重量 | 4.5g | 1.8g |
盤内配線の過電流保護に最適な中継接続ヒューズホルダー。ケーブルとの結線がハンダのため容易に作業可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ヒューズホルダー ビス固定タイプ
4.6通常価格(税別):718円

サトーパーツ
ヒューズホルダー F-7155(筒型ネジ式)
3.7通常価格(税別):348円

ミスミ
ヒューズホルダー パネル取付タイプ
4.7通常価格(税別):504円~

サトーパーツ
ヒューズホルダー F-130(筒型ネジ式)
0通常価格(税別):377円

ミスミ
ヒューズホルダー 中継取付タイプ
5通常価格(税別):226円~

サトーパーツ
ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)
4通常価格(税別):1,550円

ELPA朝日電器
ヒューズホルダー 20mm(ビス取付)
0通常価格(税別):279円

サトーパーツ
ヒューズホルダー F-75(筒型ネジ式)
5通常価格(税別):398円

サトーパーツ
ヒューズホルダー F-95-N(筒型バイヨネット式)
5通常価格(税別):398円