17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適合サイズ

    • その他
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 取得規格

  • つまみ高さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒューズホルダー パネル取付タイプ

ヒューズホルダー パネル取付タイプ
  • FHP-F-4000-B
  • FHP-F-7155
通常単価(税別)
504990
税込単価
5541,089
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パネル取付のため、つまみを外すだけでヒューズ交換が容易に可能。また、各種ヒューズサイズに合わせたライン...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
FHP-F-4000-B

概要仕様

外形図

単位:(mm)

FHP-F-4000-A


 

FHP-F-4000-B


 

FHP-F-7155


 

FHP-F-75


 

FHP-F-70


 
仕様
型式FHP-F-4000-AFHP-F-4000-BFHP-F-70FHP-F-7155FHP-F-75
ヒューズサイズφ6.4×30mmφ6.4×30mmφ6.35×31.8mmφ5.2×20mmφ5.2×20mm
定格250V/10A250V/10A250V/30A250V/5A250V/10A
使用温度範囲−5℃~+40℃−5℃~+40℃−5℃~+40℃−5℃~+40℃−5℃~+40℃
絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上DC500V/100MΩ以上DC500V/100MΩ以上DC500V/100MΩ以上DC500V/100MΩ以上
耐電圧AC2000V/minAC2000V/minAC1500V/minAC2000V/minAC1500V/min
取得規格UL、c-ULUL、c-ULUL、CSAUL、CSA
主絶縁材(本体)フェノール(UL94V-0)フェノール(UL94V-0)フェノール(UL94V-0)フェノール(UL94V-0)フェノール(UL94V-0)
主絶縁材(ツマミ)P.B.T.(UL94V-0)P.B.T.(UL94V-0)P.B.T.(UL94V-0)P.B.T.(UL94V-0)P.B.T.(UL94V-0)
端子金具ハンダ付けハンダ付けハンダ付けハンダ付けハンダ付け
取付板厚4.5mm(MAX)4.5mm(MAX)6.5mm(MAX)3.5mm(MAX)3.5mm(MAX)
ナット締付トルク1.2N・m以下1.2N・m以下1.5N・m以下0.7N・m以下0.7N・m以下
重量12g11g18g6g7.1g

型番リスト

表示件数

適合サイズ

定格電流

(A)

取得規格

つまみ高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
[その他] φ6.35×31.8mm
30
UL/CSA
8
10
1個
φ5.2×20mm
10
UL/CSA
11.5
10
1個
φ6.4×30mm
10
UL/c-UL
10
10
1個
φ6.4×30mm
10
UL/c-UL
6
10
1個
φ5.2×20mm
5
-
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
555
( 611 )
在庫品1日目当日出荷可能
515
( 567 )
在庫品1日目当日出荷可能
662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パネル取付のため、つまみを外すだけでヒューズ交換が容易に可能。また、各種ヒューズサイズに合わせたラインナップ。

【ココが特長】
●適合ヒューズサイズに合わせたラインナップ
ご注意
・通常30%以上の電流ディレーディングが必要です。
・適合ヒューズサイズに合わせた選定をしてください。
不適合サイズでの使用は、接触不良や焼損の原因となります。
・φ6.35×31.8mmとφ6.4×30mmは混同しやすいのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー パネル取付タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
制御BOXのヒューズホルダー
5
満足度:5.0
取り付けやすく値段も安い。 コンパクトにできているので場所にも気を取られないです。
1人が参考にしています。
機械組立
5
満足度:5.0
この商品はとても使いやすいです。他社で購入しておりましたが、入手困難でとても助かりました。
0人が参考にしています。
制御盤
4
満足度:4.0
制御盤の電源配線用として使いました。品質的には何も問題ありませんが価格がかなり高いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダー パネル取付タイプ
ヒューズホルダー 中継取付タイプ
ヒューズホルダー 30mm(パネル取付)
ヒューズホルダー 20mm(パネル取付)
ヒューズホルダー 30mm(ビス取付)
ヒューズホルダー 20mm(ビス取付)
メーカーミスミミスミELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格504-226 -429399362279
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目2日目1日目1日目
取付タイプパネル取付中継取付パネル取付パネル取付DINレール取付直付
定格電圧(V)250-----
極数(P)11----

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング