エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・光デュアルポート(SCコネクタ)装備・全ポート10/100自動認識Auto MDI/MDI-...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 通信速度 | RJ-45 | 10/100Mbps |
| 光 | 100Mbps | |
| 標準規格 | IEEE802.3/802.3u/802.3x | |
| 通信ポート (RJ-45) | ポート数 | 7 |
| 通信規格 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| 推奨ケーブル | CAT5Eストレート | |
| リンク機能 | 全ポート10/100Mbps(Auto MDI/MDI-X対応) | |
| 最大接続距離 | 100m | |
| 通信ポート(光) | ポート数 | 光デュアルポート(SC)×1 |
| 通信規格 | 100BASE-FX | |
| 推奨ファイバ | マルチモード(コア径50&62.5μm) | |
| 最大接続距離 | 4km | |
| 電源ポート | 端子台(最大ケーブル径1.5mm) | |
| 電源入力 | DC12〜45VまたはAC18〜30V | |
| 消費電流 | DC24V/250mA(最大) | |
| 過負荷電流/過電流保護 | 1.1A/可逆ヒューズ | |
| 動作表示 | 電源、10/100M(RJ-45)、100M(光) | |
| 材質 | プラスチック(IP30プロテクション) | |
| 動作環境 | 動作 | 温度:−10〜60℃、湿度:5〜95%RH(結露なきこと) |
| 保存 | 温度:−40〜70℃、湿度:5〜95%RH(結露なきこと) | |
| 重量・外形寸法(mm) | 170g、40(W)×100(D)×86.5(H) | |
| 付属品 | マニュアル(英語) | |
| 規格 | 安全 | UL508 |
| EMI | FCC Part 15、CISPR(EN55022)Class A | |
| EMS | EN61000-4-2/3/4/5/6 | |
| 衝撃 | IEC60068-2-27 | |
| 自然落下 | IEC60068-2-32 | |
| 振動 | IEC60068-2-6 | |
【特長】
・光デュアルポート(SCコネクタ)装備
・全ポート10/100自動認識Auto MDI/MDI-X対応
・DINレール取付の薄型設計(幅40mm)
・ワイドレンジ電源入力(DC:12〜45V/AC:18〜30V)
・広温度範囲対応(−10〜60℃)




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ダイヤトレンド
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ
0通常価格(税別):11,750円~
フエニックス・コンタクト
薄型イーサネットスイッチ FL SWITCH 1000シリーズ
0通常価格(税別):9,690円~

Planet Technology
産業用イーサネットスイッチングハブ
0通常価格(税別):9,090円~