エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・超小型のUSB→PS/2コンバータ・PCのUSBポートにPS/2キーボード・マウスを接続可能...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 電源入力方式 | バスパワー | |
| USBコネクタ | 1(タイプA) | |
| USB規格 | USB1.1規格準拠 | |
| キーボードコネクタ | 1(PS/2、ミニDIN6pinメス) | |
| マウスコネクタ | 1(PS/2、ミニDIN6pinメス) | |
| 対応OS | Windows98SE/2000/Me/XP、Linux | |
| 動作環境 | 動作 | 温度:0〜60℃、湿度:10〜90%RH(結露なきこと) |
| 保存 | 温度:−10〜85℃、湿度:10〜90%RH(結露なきこと) | |
| 材質 | プラスチック | |
| 重量・外形寸法(mm) | 65g、37(W)×50(D)×11(H)※ケーブルを除く | |
| ケーブル長 | 650mm(USBコネクタ側)、220mm(PS/2コネクタ側) | |
| 規格 | CE、FCC | |
【特長】
・超小型のUSB→PS/2コンバータ
・PCのUSBポートにPS/2キーボード・マウスを接続可能にする超小型コンバータ
・ホイール付き2ボタンマウスもサポート


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MOXA
産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
4.5通常価格(税別):6,000円

MOXA
1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ
4.3通常価格(税別):18,000円~

ミスミ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
5通常価格(税別):12,000円

MOXA
1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ
5通常価格(税別):9,260円~

MOXA
2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ
0通常価格(税別):11,000円~

MOXA
2ポートイーサネットスイッチ・リモートイーサネットI/O
0通常価格(税別):25,000円~

ラトックシステム
USBシリアルコンバーター
5通常価格(税別):5,870円~

ミスミ
バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製
4通常価格(税別):9,000円~

ATEN
RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター
0通常価格(税別):30,700円