エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| ピン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 機能 | CD(in) | RxD(in) | TxD(out) | DTR(out) | GND | DSR(in) | RTS(out) | CTS(in) | RI(out) |
| 消費電流 | DC5V/90mA(最大) |
| 電源入力方式 | バスパワー(USBポートより) |
| USBコネクタ | 1(タイプA) |
| USB規格 | USB1.1規格準拠(USB2.0ポート接続可能) |
| シリアルポート | RS-232×1(D-Sub9pinオス)※ |
| RS-232信号 | TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、SG、RI |
| フロー制御 | ハードウェア、Xon/Xoff |
| 通信速度 | 110〜230,400bps(FIFOバッファ96byte) |
| 対応OS | Windows2000/XP/Vista/7/10/11(32/64Bit) | |
| 最大取付可能台数 | 7台(PC1台あたり) | |
| 動作環境 | 動作 | 温度:5〜40℃、湿度:0〜80%RH(結露なきこと) |
| 保存 | 温度:−20〜60℃、湿度:0〜80%RH(結露なきこと) | |
| 材質 | プラスチック | |
| 重量・外形寸法(mm) | 60g、65.9(W)×34(D)×16(H) (RS-232側) | |
| ケーブル長 | 350mm | |
| 規格 | FCC ClassB、CE | |
【特長】
・計測器等のRS-232機器を、PCのUSBポートに接続可能にするコンバータ
・RS-232のRI信号に対応


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
5通常価格(税別):12,000円

MOXA
産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
4.5通常価格(税別):6,000円

MOXA
RS-232C RS-422/485コンバータ
4.7通常価格(税別):8,000円~

MOXA
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
4通常価格(税別):12,000円~

MOXA
2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ
0通常価格(税別):11,000円~

MOXA
1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ
5通常価格(税別):9,260円~

MOXA
2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ
4通常価格(税別):24,000円~

ラトックシステム
USBシリアルコンバーター
5通常価格(税別):5,870円~

MOXA
1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ
4.3通常価格(税別):18,000円~