エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

自動ボーレート検知・最大延長2km・アルミニウム製

自動ボーレート検知・最大延長2km・アルミニウム製 PNICO-TCF-142-M-R
通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・マルチモード光ケーブルでシリアル信号延長可能・低コストのイーサネット用光ケーブル(ST/ST...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

PNICO-TCF-142-M-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PNICO-TCF-142-M-Rの仕様・寸法情報

変換前通信方式
シリアル
変換後通信方式
光通信
主従極数
1:N
代表規格
CE / UL / CUL
寸法 縦(mm)
22
寸法 横(mm)
67
寸法 奥行き(mm)
100
商品分類
エクステンダ
FCC ClassB
CE ClassB
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

概要仕様

仕様
電源入力、消費電流DC12〜48V、DC12V/150mA
絶縁保護、保護回路DC1,000V、あり(V+、V−)※電源逆挿し保護
光通信部コネクタデュアルポート(ST)、Tx、Rx
接続可能ケーブルST-STマルチモード(50/125μm、62.5/125μm)
接続距離5km(最大)
波長820mm(マルチモード)
シリアル通信部通信速度300〜921,600bps
ターミネーション120Ω(内蔵、DIPスイッチON/OFF)
サージ保護15kV(RS-232・422・485)
固定方法壁取付・35mm幅DINレール取付(オプション品)
取付可能ケーブル径(端子台)AWG#12〜22(0.5〜2.5mm)
動作環境動作温度:0〜60℃、湿度:5〜95%RH(結露なきこと)
保存温度:−20〜85℃、湿度:5〜95%RH(結露なきこと)
材質アルミニウム
重量・外形寸法(mm)140g、67(W)×100(D)×22(H)※突起部を除く
付属マニュアル(英語)
規格CE ClassB、FCC ClassB、EMI ClassB、EMS UL、C-UL
関連情報
■ピンアサイン
ピン
番号
RS-485
(4線)
RS-485
(2線)
RS-422RS-232
1Tx+DATA+Tx+未使用
2Tx−DATA−Tx−
3Rx+未使用Rx+
4Rx−Rx+
5未使用未使用Tx
6Rx
7GND(SG)GND(SG)GND(SG)GND(SG)
8電源入力(V+)
9電源入力(V−)
10電源GND

 

型番リスト

表示件数
型番
PNICO-TCF-142-M-R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,000
( 24,200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチモード光ケーブルでシリアル信号延長可能
・低コストのイーサネット用光ケーブル(ST/STマルチモード50/125μm、62.5/125μm対応)で延長可能
・オートボーレート検知、ターミネーション内蔵で簡単セットアップ

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

マルチモード光ケーブルでシリアル信号延長可能
●低コストのイーサネット用光ケーブル(ST/STマルチモード50/125μm、62.5/125μm対応)で延長が可能
●オートボーレート検知、ターミネーション内蔵でセットアップが簡単

・本商品のRS-232仕様は、3線式(Tx/Rx/GND)です。
DTR/DSR/CTS/RTS信号には対応しておりませんので、データオー
バーフロー時などにWAIT制御を行うことはできません。
・本商品は2台1組で使用します。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動ボーレート検知・最大延長2km・アルミニウム製の型番PNICO-TCF-142-M-Rのページです。 型番PNICO-TCF-142-M-Rに関する仕様情報を記載しております。
自動ボーレート検知・最大延長2km・アルミニウム製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動ボーレート検知・最大延長2km・アルミニウム製
バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製
自動ボーレート検知・アルミニウム製
RS-232(2ポート)
RS-232・422・485(2ポート)
2ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPORT1250-G2
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミMOXA
通常価格22,0009,000 -14,000 -25,000 -25,000 -21,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式シリアルシリアルシリアルイーサネットイーサネットUSB
変換後通信方式光通信シリアルシリアルシリアルシリアルRS-232/422/485
主従極数1:N1:11:11:N1:N1:N
代表規格CE / UL / CULCECECECECE / UL / CUL
寸法 縦(mm)222222222225

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト