エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象





【用途】・1対1、1対N接続対応のRS-232エクステンダ【特長】・1対1(Point-to-Poin...
詳細を確認| 型式 | 商品タイプ | ||
| 絶縁 | 電源入力方式 | フロー制御 | |
| PNIC-IC-485S-R | 非絶縁 | ACアダプタ | RTS信号 |
| PNICN-IC-485SN-R | バスパワー(D-SubコネクタよりDC9V取得) | ||
| PNICI-IC-485SI-R | DC2,000V | ACアダプタ | |
| PNICI-IC-485AI-R | 自動制御 | ||
| 型式 | PNIC-IC-485S-R | PNICN-IC-485SN-R | PNICI-IC-485SI-R | PNICI-IC-485AI-R | |
| 電源入力方式 | ACアダプタ | バスパワー(DC9V・D-Subコネクタより取得) | ACアダプタ | ||
| 消費電流 | DC9V/150mA(最大) | DC9V/10mA(最大) | DC9V/200mA(最大) | DC9V/100mA(最大) | |
| 絶縁保護 | − | AC2,000V | |||
| シリアルポート | RS-232×1(D-Sub25pinメス) | ||||
| コネクタ | RJ-11コネクタまたは4極端子台 | 4極端子台 | |||
| 接続距離 | 最大1,200m(100kbps) | ||||
| スイッチ(1) | DCE/DTE/モニタ | DCE/DTE | |||
| スイッチ(2) | ・TxON、RxON ・TxRTS、RxRTS ・TxRTS、RxON | ・TxON、RxON ・TxRTS、RxON ・TxRTS/RxRTS、RxDSR/ON | ・TxON、RxON ・TxRTS、RxRTS ・TxRTS、RxON | ・ボーレート ・データフォーマット ・RS-422・485動作モード | |
| 取付可能ケーブル径(端子台) | AWG#12以下(2.5mm以下) | ||||
| 動作環境 | 動作 | 温度:5〜40℃、湿度:0〜80%(結露なきこと) | |||
| 保存 | 温度:−20〜60℃、湿度:0〜80%(結露なきこと) | ||||
| 材質 | プラスチック | ||||
| 重量・外形寸法(mm) | 60g、74.5(W)×54(D)×18.5(H) | ||||
| 付属品 | ACアダプタ、マニュアル(英語) | マニュアル(英語) | ACアダプタ、マニュアル(英語) | ||
| 規格 | CE、FCC ClassA | ||||




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,000円 ( 12,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,000円7,099円 ( 7,809円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,000円5,500円 ( 6,050円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【用途】
・1対1、1対N接続対応のRS-232エクステンダ
【特長】
・1対1(Point-to-Point)、1対N(マルチドロップ)接続対応
・全二重通信、半二重通信に対応
・DCE/DTEをスイッチで切替え可能

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ATEN
HDMI 分配器(4K対応)
4通常価格(税別):15,990円~

ミスミ
VGA 映像分配器(2ポート)
0通常価格(税別):9,740円

ミスミ
VGA 映像分配器(4ポート・8ポート)
0通常価格(税別):11,330円

ミスミ
USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)裏起動対応
0通常価格(税別):14,000円~

ATEN
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
0通常価格(税別):39,150円

ATEN
USB2.0 デバイス共有器
0通常価格(税別):5,054円~

ミスミ
KVMスイッチ・データコンバータ用ACアダプタ
0通常価格(税別):4,190円

サンワサプライ
USB2.0手動切替器(4回路) SW-US24N
0通常価格(税別):9,433円

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~