17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 商品分類

  • FCC ClassB

    ~mm
  • FCC ClassA

    ~mm
  • 電源入力方式

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製

バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製
通常単価(税別)
9,00010,000
税込単価
9,90011,000
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・バスパワーで動作する小型シリアルコンバータ・D-Sub9pin(RS-232)コネクタからバ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

販売商品PNIC-TCC-80-RUN318-1215 PL03B(※1)
コンバータ本体ACアダプタ(AC100V)
外観
型番(商品構成)
PNIC-TCC-80-R
(本体単品)
PNIC-TCC-80-R-AC
(セット品)
※1:ACアダプタ単品販売はしておりません。

 

 

概要仕様

仕様
電源入力RS-232ポート供給(TxD、RTS、DTR)、
DC5V(付属USBケーブル)、DC5〜12V(オプションAC電源付き PNIC-TCC-80-R-AC)
消費電流10mA/DC5V(ターミネーション非利用時)
コネクタD-Sub9pinメスRS-232(TxD、RxD、RTS、CTS、DSR、GND、DCD、DTR)
端子台(5極)RS-422(TxD+、TxD−、RxD+、RxD−、GND)
RS-485 (2線式:Data+、Data−、GND)
RS-485 (4線式:TxD+、TxD−、RxD+、RxD−、GND)
通信速度50〜115,200bps
ターミネーション120Ω(内蔵) DipスイッチでON/OFF設定
フロー制御自動制御(RS-422・485)
サージ保護15kV
取付可能ケーブル径AWG#16〜22(1.3〜2.5mm)
動作環境動作温度:0〜60℃、湿度:5〜65%RH(結露なきこと)
保存温度:−20〜75℃、湿度:5〜65%RH(結露なきこと)
材質ABS樹脂
重量・外形寸法(mm)50g、42(W)×80(D)×22(H)
付属品電源ケーブル(USBタイプA/電源プラブ・500mm) ※ 1本 マニュアル英語 1冊
規格CE Class B、FCC Class B
※PCのUSBポートに接続して電源を供給することができます。
関連情報
ACアダプタ:型番:UNI318-1215-PL03B

入力

AC100V/50〜60Hz(2芯)

出力

DC12V/1.5A(最大)

コネクタ寸法

φ5.5(外径)・φ2.1(内径)

ケーブル長

約1.8m

外観

RS-232RS-422・485
バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製:関連画像バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製:関連画像
※電源は、付属のケーブルを利用し、PCのUSBポートから取り入れます。
ディップスイッチ
バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製:関連画像
バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製:関連画像
Dipスイッチ設定
 SW1SW2SW3(ターミネータ)
RS-422OFFOFFOFF※
RS-485(4線)ONOFFOFF※
RS-485(2線)ONONOFF※
※ターミネータ利用時ON。

Unit mm(inch)
バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製:関連画像

付属品

バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製:関連画像
電源ケーブル(USBタイプA/電源プラグ・500mm)※1本
マニュアル(英語)1冊
※PCのUSBポートに接続し電源を供給することができます。

接続例

バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製:関連画像
ピンアサイン
ピン番号RS-232
1

DCD 短絡※

2TxD
3RxD
4DSR 短絡※
5GND    
6DTR 短絡※
7CTS 短絡
8RTS 短絡
※特長の下のご注意参照
販売:ミスミ/製造元:MOXA Inc.

型番リスト

表示件数

商品分類

FCC ClassB

FCC ClassA

電源入力方式

RoHS?最小発注数量
コンバータ
バスパワー
10
1個
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,000
( 11,000 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・バスパワーで動作する小型シリアルコンバータ
・D-Sub9pin(RS-232)コネクタからバスパワーで電源を取得して動作するシリアルコンバータ
・超小型サイズ
・外部電源(USB・ACアダプタ)使用でハードウェア制御可
・自動ボーレート検知機能付き
・ターミネータ付き(120Ω)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
バスパワーで動作する小型シリアルコンバータ
●D-Sub9pin(RS-232)コネクタからバスパワーで電源を取得して動作するシリアルコンバータ
●超小型サイズ
●外部電源(USB・ACアダプタ)使用でハードウェア制御可
●自動ボーレート検知機能付き
●ターミネータ付き(120Ω)
ご注意
・バスパワーで使用する場合は、通信相手側(RS-232)のRTS、DTRが常時ONの必要があります。そのためハードウェア制御の手順は使用できません。また、D-Sub9pinコネクタは、利用時にハードウェア制御でのケーブリングで煩わされないようRTSとCTS、DTRとDSRとDCDがそれぞれ短絡されています。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
センサとして
4
満足度:4.0
あまり使わないサイズも少量で買え、ホームセンターなどより安価で助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製
自動ボーレート検知・最大延長2km・アルミニウム製
自動ボーレート検知・アルミニウム製
産業用SFP to ギガビットPoE++メディアコンバータ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
10Gメディアコンバータ
メーカーミスミミスミミスミTRENDnetミスミPlanet Technology
通常価格9,000-22,00014,000 -58,09012,00025,280 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目2日目
変換前通信方式シリアルシリアルシリアル光通信USBイーサネット
変換後通信方式シリアル光通信シリアルイーサネットシリアル光通信
主従極数1:11:N1:11:11:11:1
代表規格CECE / UL / CULCECECECE
寸法 縦(mm)22222210418-

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング