エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンバータ専用35mm幅DINレール取付キット

コンバータ専用35mm幅DINレール取付キット PNRP-DK-35A-R
通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・コンバータ専用のDINレール取付用キット・コンバータに付属の壁取付用プレートにネジ止めして、...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

PNRP-DK-35A-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PNRP-DK-35A-Rの仕様・寸法情報

適合機種
PNES-NPORT5110-R / PNES-NPORT5210-R / PNES-NPORT5230-R / PNES-NPORT5410-R / PNES-NPORT5430-R
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

概要仕様

関連情報
適合コンバータ
PNES-NPORT5110-R
PNES-NPORT5210-R
PNES-NPORT5230-R
PNES-NPORT5410-R
PNES-NPORT5430-R
販売:ミスミ/製造元:MOXA Inc.

型番リスト

表示件数
型番
PNRP-DK-35A-R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンバータ専用のDINレール取付用キット
・コンバータに付属の壁取付用プレートにネジ止めして、35mm幅DINレールに固定

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

コンバータ専用のDINレール取付用キット
●コンバータに付属の壁取付用プレートにネジ止めして、35mm幅DINレールに固定

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンバータ専用35mm幅DINレール取付キットの型番PNRP-DK-35A-Rのページです。 型番PNRP-DK-35A-Rに関する仕様情報を記載しております。
コンバータ専用35mm幅DINレール取付キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンバータ専用35mm幅DINレール取付キット
コンバータ専用RS-232ケーブル
産業用光メディアコンバータ用 SFPモジュール
SFPモジュール 2500BASE-X・1000BASE-BX/LX/SX MGBシリーズ
SFPモジュール 10GBASE-LR/SR/BX MTBシリーズ
DINレール
メーカーミスミミスミダイヤトレンドPlanet TechnologyPlanet Technologyミスミ
通常価格1,0002,000 -48,250 -3,580 -7,290 -198 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目2日目在庫品1日目
適合機種PNES-NPORT5110-R / PNES-NPORT5210-R / PNES-NPORT5230-R / PNES-NPORT5410-R / PNES-NPORT5430-RPNES-NPORT5210-R / PNES-NPORT5230-R / PNES-NPORT5410-R / PNES-NPORT5430-R / PNES-NPORT54301-R / PNIC-TCC-80-R----

データコンバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト