エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】・2/4台のPCのビデオ信号を切り替えて1台のディスプレイに表示するディスプレイスイッチ【特長...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 | PC接続 ポート |
| PNVSW-VS-291-R | 2 |
| PNVSW-VS-491-R | 4 |
| 型式 | PNVSW-VS-291-R | PNVSW-VS-491-R | |
| 消費電流 | DC9V/100mA | DC9V/150mA | |
| ケーブル長 | 10m(最大) | ||
| ポート切替 | 押しボタンスイッチ(上面) | ||
| 解像度 | 1,920×1,440(最大)、VESA DDC2B | ||
| 入力コネクタ | HD-15pinメス×2 | HD-15pinメス×4 | |
| 出力コネクタ | HD-15pinメス | ||
| LED | 選択ポート | ||
| 動作環境 | 動作 | 温度:5〜40℃、湿度:0〜80%(結露なきこと) | |
| 保存 | 温度:−20〜60℃、湿度:0〜80%(結露なきこと) | ||
| 材質 | プラスチック/スチール | ||
| 重量・外形寸法 | 190g、120(W)×60(D)×44(H) | ||
| 付属品 | ACアダプタ、マニュアル(英語) | ||
| 規格 | CE、FCC Class B | ||
【用途】
・2/4台のPCのビデオ信号を切り替えて1台のディスプレイに表示するディスプレイスイッチ
【特長】
・切り替えしやすいように上面に押しボタンスイッチが配置
・1,920×1,440の高解像度に対応


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
高性能ディスプレイ分配器
5通常価格(税別):8,490円~

ミスミ
VGA 映像分配器(4ポート・8ポート)
0通常価格(税別):11,330円

ミスミ
バラ線/RJ-11ケーブル・RTS制御対応・最大延長1.2km・プラスチック製
0通常価格(税別):11,000円~

ATEN
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
0通常価格(税別):39,150円

ミスミ
KVM専用USB・PS/2接続ケーブル(KVM*シリーズ)
0通常価格(税別):4,500円~

サンワサプライ
USB2.0手動切替器(4回路) SW-US24N
0通常価格(税別):9,433円

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~