エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



【用途】・DVI対応ディスプレイスプリッタ【特長】・1台のPCのビデオ信号(DVI)を、2/4台のDV...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 | ディスプレイ 接続ポート |
| PNVS-VS-162 | 2 |

| 型式 | PNVS-VS-162 | ||
| 消費電力 | 3.4W | ||
| カスケード接続 | 対応(3段階) | ||
| ケーブル長 | 1.8m(最大) | ||
| LED | 電源、リンク | ||
| 解像度(最大) | 1,920×1,200(最大)、VESA DDC2B(ポート1のみ) | ||
| 画像入力コネクタ | DVI-I29pinメス | ||
| 画像出力コネクタ | DVI-I29pinメス×2 | ||
| オーディオ入力コネクタ | ステレオミニジャック(φ3.5) | ||
| オーディオ出力コネクタ | ステレオミニジャック(φ3.5)×2 | ||
| 動作環境 | 動作 | 温度:0〜50℃ 湿度:0〜80%RH(結露なきこと) | |
| 保存 | 温度:−20〜60℃ 湿度:0〜80%RH(結露なきこと) | ||
| 重量 | 620g | ||
| 外形寸法(mm) | 210(W)×88(D)×55.5(H) | ||
| 付属品 | ACアダプタ(入力:AC100~240V、出力:DC5.3V/2.4A、ケーブル長:1.8m)、マニュアル(英語) | ||
| 規格 | CE、FCC Class B | ||
【用途】
・DVI対応ディスプレイスプリッタ
【特長】
・1台のPCのビデオ信号(DVI)を、2/4台のDVIポートを持つディスプレイに同時表示するディスプレイスプリッタ
・DVI-I、DVI-D両対応


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
VGA 映像分配器(2ポート)
0通常価格(税別):9,740円

サンワサプライ
高性能ディスプレイ分配器
5通常価格(税別):8,490円~

サンワサプライ
HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WHU
0通常価格(税別):18,696円

ATEN
PS/2-USB VGA KVMスイッチ(デイジーチェーンポート搭載、USBデバイス対応)
0通常価格(税別):115,350円~

ATEN
USB2.0ハブ搭載 USB HDMI/オーディオ KVMP(TM)スイッチ
0通常価格(税別):33,000円~

ATEN
4入力HDMIスイッチャー(True 4K対応)
0通常価格(税別):19,528円

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~