エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



【用途】・PCのビデオ信号を2台のディスプレイに表示【特長】・1台のPCのビデオ信号を2台のディスプレ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 | タイプ |
| PNVS-VS-92A-R | ボックス型 |


| 型式 | PNVS-VS-92A-R | ||
| 消費電流 | DC9V/95mA | ||
| ケーブル長 | 30m(最大) | ||
| LED | 電源 | ||
| VGA周波数幅(−3dB) | 250MHz | ||
| 解像度(最大) | 1,920×1,440/60Hz | ||
| 入力コネクタ | HD-15pinオス | ||
| 出力コネクタ | HD-15pinメス×2 | ||
| 動作環境 | 動作 | 温度:5〜40℃、湿度:20〜80%(結露なきこと) | |
| 保存 | 温度:−20〜60℃、湿度:20〜80%(結露なきこと) | ||
| 材質 | スチール | ||
| 重量・外形寸法(mm) | 320g、130(W)×75(D)×45(H) | ||
| 付属品 | マニュアル(英語)、ACアダプタ(入力:AC100V、出力:DC9V/300mA、ケーブル長:1.8m) | ||
| 規格 | CE、FCC Class A | ||
【用途】
・PCのビデオ信号を2台のディスプレイに表示
【特長】
・1台のPCのビデオ信号を2台のディスプレイに同時表示するディスプレイスプリッタ
・適合ディスプレイハーネス(15ピンケーブル、CBLPMC-シリーズ)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
高性能ディスプレイ分配器
5通常価格(税別):8,490円~

ミスミ
VGA 映像分配器(4ポート・8ポート)
0通常価格(税別):11,330円

ミスミ
バラ線/RJ-11ケーブル・RTS制御対応・最大延長1.2km・プラスチック製
0通常価格(税別):11,000円~

ATEN
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
0通常価格(税別):39,150円

ミスミ
KVM専用USB・PS/2接続ケーブル(KVM*シリーズ)
0通常価格(税別):4,500円~

サンワサプライ
USB2.0手動切替器(4回路) SW-US24N
0通常価格(税別):9,433円

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~