エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】・スチール製CPUリモートシェアリング【特長】・ローコスト・2ポートCPUシェアリングデバイス...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 | 最大解像度 |
| PNCES-CE-250A-R | 1,280×1,024 |
| 消費電流 | DC5V/250mA(最大) | ||
| 電源入力方式 | バスパワー(ローカル)、ACアダプタ(リモート) | ||
| 解像度 | 1,280×1,024(最大) | ||
| コネクタ | キーボード | ミニDIN6pinメス | |
| マウス | ミニDIN6pinメス | ||
| ディスプレイ | HD-15pinメス | ||
| ユニット間接続 | UTP/STPケーブル(注) | ||
| LED | ローカル/リモート(ローカル) 電源/ON LINE(リモート) | ||
| ケーブル長 | 150m(最大) | ||
| 動作環境 | 動作 | 温度:0~50℃、湿度:0~80%(結露なきこと) | |
| 保存 | 温度:-20~60℃、湿度:0~80%(結露なきこと) | ||
| 材質 | スチール | |
| 重量・ 外形寸法(mm) | ローカル | 330g、125(W)×81.5(D)×25(H) |
| リモート | 320g、125(W)×81.5(D)×25(H) | |
| 付属品 | ①PC接続用ケーブル(1.2m) キーボード&マウス:ミニDINPpinオス/オス×2 ディスプレイ:HD-15pinオス/メス ②ACアダプタ(リモートユニット用)×1個 入力:AC100~240V、出力:DC5V/2.6A、ケーブル長:1.8m ③マニュアル(英語) ④1.2mアース線(2個) ⑤壁取付用プレート&ネジセット(一式) | |
| 規格 | CE、FCC Class B | |

【用途】
・スチール製CPUリモートシェアリング
【特長】
・ローコスト
・2ポートCPUシェアリングデバイスと、最大150mのリモートコントロールが可能なコンソールエクステンダの機能を同時に実現


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
VGA 映像分配器(2ポート)
0通常価格(税別):9,740円

サンワサプライ
HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WHU
0通常価格(税別):18,696円

サンワサプライ
高性能ディスプレイ分配器
5通常価格(税別):8,490円~

ATEN
PS/2-USB VGA KVMスイッチ(デイジーチェーンポート搭載、USBデバイス対応)
0通常価格(税別):115,350円~

ATEN
USB2.0ハブ搭載 USB HDMI/オーディオ KVMP(TM)スイッチ
0通常価格(税別):33,000円~

ATEN
4入力HDMIスイッチャー(True 4K対応)
0通常価格(税別):19,528円

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~