エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

外部信号切替ケーブル(KVMIOシリーズ)

外部信号切替ケーブル(KVMIOシリーズ) CBLKV-IO-9M
通常単価(税別)
7,700
税込単価
8,470
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・KVMIOシリーズと組み合わせて使用する外部信号切換え用ケーブル【特長】・ミニDIN8ピンオ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

CBLKV-IO-9M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBLKV-IO-9Mの仕様・寸法情報

種類
[KVM] KVM用ケーブル
最大延長距離(m)
9
ケーブル長(m)
9
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式全長
CBLKV-IO-9M9m

型番リスト

表示件数
型番
CBLKV-IO-9M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,700
( 8,470 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・KVMIOシリーズと組み合わせて使用する外部信号切換え用ケーブル
【特長】
・ミニDIN8ピンオスとバラ線8ピン
・バラ線部長さは約100mm

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ミニDIN8pinオスバラ線8pin
●KVMIOシリーズ商品ページの外部信号切替ケーブルのロングバージョンです。
●バラ線部長さは約100mmです。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
※CBLKV-IO-9M は原材料高騰のため、価格調整となりました

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外部信号切替ケーブル(KVMIOシリーズ)の型番CBLKV-IO-9Mのページです。 型番CBLKV-IO-9Mに関する仕様情報を記載しております。
外部信号切替ケーブル(KVMIOシリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外部信号切替ケーブル(KVMIOシリーズ)
ラックマウントブラケット(KVMIO・KVMM-KNVシリーズ対応)
KVM専用USB・PS/2接続ケーブル(KVM*シリーズ)
USB KVMケーブル
PS/2 KVMケーブル
KVMスイッチ専用USB・PS/2接続ケーブル
メーカーミスミミスミミスミATENATENミスミ
通常価格7,7005,2504,500 -3,240 -3,406 -4,300 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目〜6日目在庫品1日目
種類KVM用ケーブルKVM用マウントブラケットKVM用ケーブルケーブルケーブルKVM用ケーブル
最大延長距離(m)9-----
ケーブル長(m)9-----

KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト