エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 型式 | 全長 | 適合商品 (KVMスイッチ) | ケーブルタイプ (PC本体接続ポート) |
| CBLKV-CBM180T-R | 1.8m | KVMMD-IKMシリーズ 商品ページ KVMM-KNVシリーズ 商品ページ KVMIO-104-R 商品ページ | VGA(オス) PS/2マウス(オス) &キーボード(オス) インチネジ |
| CBLKV-CBM300T-R | 3m | ||
| CBLKV-CBM600T-R | 6m | ||
| CBLKV-CBD300UH-R | 3m | KVMIO-104U-R 商品ページ | USBマウス &キーボード |
| CBLKV-CBD500UH-R | 5m |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,500円 ( 4,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,600円3,920円 ( 4,312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・シールド効果が高く安定して動作
【用途】
・KVMスイッチを安定して動作させる専用ケーブル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
KVM専用USB・PS/2接続ケーブル(KVM*シリーズ)
0通常価格(税別):4,500円~

サンワサプライ
USB2.0手動切替器(4回路) SW-US24N
0通常価格(税別):9,433円

サンワサプライ
高性能ディスプレイ分配器
5通常価格(税別):8,490円~

ミスミ
バラ線/RJ-11ケーブル・RTS制御対応・最大延長1.2km・プラスチック製
0通常価格(税別):11,000円~

ATEN
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
0通常価格(税別):39,150円

ATEN
USB2.0ハブ搭載 USB HDMI/オーディオ KVMP(TM)スイッチ
0通常価格(税別):33,000円~

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~