17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PS/2・ホットプラグ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PS/2・ホットプラグ

販売終了

型番

KVEMU-APKME-R

2019年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

PS/2キーボード・マウスのホットプラグが可能


PS/2キーボード・マウスの
ホットプラグが可能

●PS/2キーボード&マウスの疑似信号をPCに送るエミュレータ。メンテナンス時など、キーボード、マウスが必要な場合は、PCの電源を切らずにホットプラグが可能です。組込型PCなどで無人運転を行う場合、キーボード、マウスの設置スペースが不要になります。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[KVM] KVM
供給電源
バスパワー
PC側キーボード・マウスのインタフェース
PS2
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
PS2
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
22
寸法 横(mm)
37
寸法 奥行き(mm)
75
規格
FCC Class A
全長(m)
0.35
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト