エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】・DVIディスプレイに対応したKVMスイッチ【特長】・DVIディスプレイに対応したUSBキーボ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 | PC接続 ポート数 |
| PNCSW-CS-1762A-R | 2 |
| 型式 | PNCSW-CS-1762A-R | ||
| 消費電流 | DC5V/340mA | ||
| PC接続ポート数 | 2 | ||
| カスケード接続 | 不可 | ||
| ポート切替方式 | セレクトスイッチ/ホットキー | ||
| 電源入力 | ACアダプタ | ||
| コンソール接続コネクタ | キーボード・マウス | USB(Aタイプ)×2 | |
| ディスプレイ | DVI-Iメス ※DVI-D対応 | ||
| スピーカ | ステレオミニジャック(φ3.5) | ||
| マイクロフォン | ステレオミニジャック(φ3.5) | ||
| PC接続 コネクタ | キーボード・マウス | USB(Bタイプ)×2 | |
| ディスプレイ | DVI-Iメス ※DVI-D対応 | ||
| スピーカ | ステレオミニジャック(φ3.5)×2 | ||
| マイクロフォン | ステレオミニジャック(φ3.5)×2 | ||
| USB機器接続コネクタ | USB(Aタイプ)×2 | ||
| 対応OS | Windows98/Me/2000/XP/VISTA、Sun Soraris、Linux | ||
| 型式 | PNCSW-CS-1762A-R | ||
| 解像度 | 1600X1200(最大)、VESA DDC2B | ||
| スキャンインターバル(秒) | 1~99秒 | ||
| 動作環境 | 動作 | 温度:0~50℃、湿度:0~80%(結露なきこと) | |
| 保存 | 温度:-20~60℃、湿度:0~80%(結露なきこと) | ||
| 材質 | スチール | ||
| 重量・外形寸法(mm) | 800g、200(W)×74.5(D)×42(H) | ||
| 付属品 | マニュアル(英語) PC接続専用ケーブル(1.8m×2本) ファームウェアアップグレード用ケーブル(1本) ACアダプタ(1.8m、 入力:100~240V、 出力:DC5V/2.6A)1個 | ||
| 規格 | FCC ClassB、CE | ||
【用途】
・DVIディスプレイに対応したKVMスイッチ
【特長】
・DVIディスプレイに対応したUSBキーボード&マウス用KVMスイッチ
・2ポートのUSBハブとオーディオの切替機能搭載


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
高性能ディスプレイ分配器
5通常価格(税別):8,490円~

ミスミ
VGA 映像分配器(4ポート・8ポート)
0通常価格(税別):11,330円

ミスミ
バラ線/RJ-11ケーブル・RTS制御対応・最大延長1.2km・プラスチック製
0通常価格(税別):11,000円~

ATEN
USB VGA カテゴリ5e ミニKVMエクステンダー(1280×1024@100m)
0通常価格(税別):39,150円

ミスミ
KVM専用USB・PS/2接続ケーブル(KVM*シリーズ)
0通常価格(税別):4,500円~

サンワサプライ
USB2.0手動切替器(4回路) SW-US24N
0通常価格(税別):9,433円

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)
4.7通常価格(税別):10,000円~

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~