17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • PC接続ポート数(ポート)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PS/2 VGA KVMスイッチ(2ポート・4ポート)

PS/2 VGA KVMスイッチ(2ポート・4ポート)
通常単価(税別)
12,73017,400特別価格
税込単価
14,00319,140特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・スチール製のコンパクトなKVMスイッチ【特長】・PS/2バスパワーで動作するので外部電源不要...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式PC接続
ポート数
PNCSW-CS-82A-R2
PNCSW-CS-84A-R4

概要仕様

仕様
型式PNCSW-CS-82A-RPNCSW-CS-84A-R
消費電流DC9V/120mADC9V/130mA
PC接続ポート数24
カスケード接続不可
ポート切替方法セレクトスイッチ/ホットキー
電源入力方式バスパワー
コンソール接続コネクタキーボード&マウスミニDIN6pinメス×2
ディスプレイHD-15pinメス
PC接続
コネクタ
キーボード&マウスミニDIN6pinメス×4ミニDIN6pinメス×8
ディスプレイHD-15pinオス×2HD-15pinオス×4
解像度1,920×1,440(最大)、VESA DDC2B
型式PNCSW-CS-82A-RPNCSW-CS-84A-R
スキャンインターバル(秒)3、5、10、205
動作環境動作温度:5〜40℃、湿度:0〜80%(結露なきこと)
保存温度:−20〜60℃、湿度:0〜80%(結露なきこと)
材質スチール
重量・外形寸法(mm)420g、128(W)×75(D)×45(H)640g、200(W)×75(D)×45(H)
付属品マニュアル
PC接続専用ケーブル(1.2m×2本)
マニュアル
PC接続専用ケーブル(1.2m×2本、1.8m×2本)
規格FCC Class B、CE
販売:ミスミ/製造元:ATEN
KVMオプション
KVM専用ACアダプタ
型式
PNACA-ATEN-R

型番リスト

表示件数

PC接続ポート数

(ポート)

寸法 横

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
128
10
1個
4
200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,7308,274
( 9,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,400
( 19,140 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・スチール製のコンパクトなKVMスイッチ
【特長】
・PS/2バスパワーで動作するので外部電源不要
・ソフトウェア不要の簡単セットアップ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

スチール製のコンパクトなKVMスイッチ
●PS/2バスパワーで動作するので外部電源は不要。
●ソフトウェア不要の簡単セットアップ。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PS/2 VGA KVMスイッチ(2ポート・4ポート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PS/2 VGA KVMスイッチ(2ポート・4ポート)
USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)裏起動対応
4ポート PS/2 VGA KVMスイッチ
4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ
2ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)
メーカーミスミミスミATENATENATENATEN
通常価格12,730-14,000 -19,96824,75015,45014,214
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目6日目6日目6日目
種類KVMKVMKVMKVMKVMKVM
供給電源バスパワーバスパワー/ACアダプタバスパワーセルフパワーセルフパワーバスパワー
コンソール接続ポート数(ポート)113555
PC側キーボード・マウスのインタフェースPS2PS2/USBPS2組合せ組合せUSB
PC側ディスプレイのインタフェースVGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)HDMI
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト