17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PS/2 日本語/英語109key メンブレンキータイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PS/2 日本語/英語109key メンブレンキータイプ

販売終了

型番

PCPM-KYT-JP-PS2-R

2020年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手入れが簡単で汚れに強いフラットパネル採用  


手入れが簡単で汚れに強いフラットパネル採用キーボード
●防塵・防滴構造のフルサイズ109keyメンブレンキーボードです。
●キーシートは耐久性に優れているため、粉塵、水滴などで汚れやすい環境にも使用可能です。
●広温度範囲(−20~70℃)で動作可能な耐環境設計。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
PS/2
キー配列
日本語
キー数(キー)
109
キーボードタイプ
スタンダード
マウス機能
寸法 奥行き(mm)
19
寸法 幅(mm)
403
寸法 厚み(mm)
151
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト