エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・ポインタ、スクロール付英語89keyキーボード・USB1.1準拠デバイス(USBマウス、テン...
詳細を確認| 型式 | インターフェイス |
| PCP-HMB633PUS-R2 | PS/2 |
| PCP-HMB632KUS-R2 | USB |
![]() | PCP-HMB632KUS-R2 |
![]() | |
| 型式 | PCP-HMB633PUS-R2 | PCP-HMB632KUS-R2 | |
| キーボード | 英語85key | 英語85key | |
| インターフェイス | PS/2(ミニDIN6pinオス) | USB(タイプAオス) | |
| 外付インターフェイス | PS/2(ミニDIN6pinメス)(注) | USB(ダウンストリーム2ポート) | |
| アプリキー | 左キー | 戻る(WWW Back) | |
| 中央キー | 進む(WWW Forward) | ||
| 右キー | 中止(WWW Stop) | ||
| 重量・外形寸法(mm) | 550g、292(W)×172.6(D)×34(H) | 800g、292(W)×172.6(D)×34(H) | |
| ケーブル長 | 1.9m(分岐部分:0.2m) | 1.9m | |
| 規格 | CE、VCCI ClassB | ||
【特長】
・ポインタ、スクロール付英語89keyキーボード
・USB1.1準拠デバイス(USBマウス、テンキー、バーコードリーダー)を直接取り付けて使用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付き
4通常価格(税別):16,000円

ミスミ
PS/2・USB 日本語89key
0通常価格(税別):10,000円

ミスミ
PS/2・USB 英語88key
0通常価格(税別):10,000円

エレコム
有線フルキーボード
4通常価格(税別):1,390円~

エレコム
無線フルキーボード・マウス
0通常価格(税別):3,190円

バッファロー
Bluetoothキーボード スタンダード フル
0通常価格(税別):4,539円

エレコム
有線コンパクトキーボード
4.8通常価格(税別):1,290円

エレコム
USBテンキーボード TK-TCM011シリーズ
0通常価格(税別):1,690円~

サンワサプライ
快適マウスパッド MPD-NS2-L
4.7通常価格(税別):1,562円