17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付き

PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付き PCP-HMB632KJP-R2
通常単価(税別)
16,000
税込単価
17,600
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ポインタ、スクロール付日本語89keyキーボード・USB1.1準拠デバイス(USBマウス、テ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

PCP-HMB632KJP-R2
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCP-HMB632KJP-R2の仕様・寸法情報

種類
-
インターフェイス
-
キー配列
-
キー数(キー)
-
キーボードタイプ
-
マウス種類
-
マウス機能
-
寸法 奥行き(mm)
-
寸法 幅(mm)
-
寸法 厚み(mm)
-
その他規格
-
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式インターフェイス
PCP-HMB633PJP-R2PS/2
PCP-HMB632KJP-R2USB
販売:ミスミ/製造元:金井電器産業(株)

概要仕様

PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付き:関連画像PCP-HMB632KJP-R2
PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付き:関連画像
仕様
型式PCP-HMB633PJP-R2PCP-HMB632KJP-R2
キーボード日本語89Key日本語89Key
インターフェイスPS/2(ミニDIN6pinオス)USB(タイプAオス)
外付インターフェイスPS/2(ミニDIN6pinメス)(注)USB(ダウンストリーム2ポート)
アプリキー左キー戻る(WWW Back)
中央キー進む(WWW Forward)
右キー中止(WWW Stop)
重量・外形寸法(mm)550g、292(W)×172.6(D)×34(H)800g、292(W)×172.6(D)×34(H)
ケーブル長1.9m(分岐部分:0.2m)1.9m
規格VCCI Class、CE

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PCP-HMB632KJP-R2

インターフェイス

その他規格

RoHS?最小発注数量
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,000
( 17,600 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポインタ、スクロール付日本語89keyキーボード
・USB1.1準拠デバイス(USBマウス、テンキー、バーコードリーダー)を直接取り付けて使用可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
【ココが特長】
●PS/2マウスを直接取り付けて使用可能。(PCP-HMB633PJP-R2)
●USB1.1準拠デバイス(USBマウス、テンキー、バーコードリーダー)を直接取り付けて使用可能。(PCP-HMB632KJP-R2)
ご注意
・外付マウスポートにマウスを接続してご使用の場合は、キーボードのマウスポインタ、ホイールはご使用になれません。
・アプリキーはブラウザの種類やバージョンによっては動作しないことがあります。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ポインタ、スクロール付日本語89keyキーボード
出荷日から1年以内に不具合が発生した場合、新品交換いたします。(1年以上の場合は有償修理です)
原則として不具合解析はお受けできません。
 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付きの型番PCP-HMB632KJP-R2のページです。 型番PCP-HMB632KJP-R2に関する仕様情報を記載しております。
PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付きのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置のパソコンに使用
4
満足度:4.0
マウスポインターが付いているので、こちらの商品を選定しました。他に類似品が見付からなかったため、比較はしていないです。少...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付き
PS/2・USB 英語85key マウスポインタ ホイール付
PS/2・USB 日本語89key
PS/2・USB 英語88key
有線スタンダードキーボード USB&PS2接続
無線コンパクトキーボード・マウス
メーカーミスミミスミミスミミスミバッファローエレコム
通常価格16,00016,00010,00010,0002,6122,990
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目4日目
種類キーボードキーボードキーボードキーボードキーボードキーボード
キー配列日本語英語日本語英語日本語日本語
キー数(キー)8985898810892
キーボードタイプコンパクトコンパクトコンパクトコンパクトスタンダードコンパクト
マウス種類ポインタポインタ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト