17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

フロント3.5インチベイ搭載タイプ(1ソケット/IDE) MACF-312-DN2-R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フロント3.5インチベイ搭載タイプ(1ソケット/IDE)

販売終了

型番

MACF-312-DN2-R

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
CFをFDD用3.5インチベイに搭載
【特長】
・3.5インチFDDフロントベイサイズ。
・データの読み出しにCFをご使用になる場合に便利です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

CFをFDD用3.5インチベイに搭載
●3.5インチFDDフロントベイサイズ。
●データの読み出しにCFをご使用になる場合に便利です。

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
インターフェース
IDEコネクタ(40pin)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト