エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・RAIDやメンテナンス時にHDDを簡単交換・アルミ筐体による高い冷却性
| 型式 | インターフェース | 材質 | 本体色 | 対応ドライブ | 取付ドライブベイ | セット内容 |
| PCRF-SA3-RC1LGX-R | SATA | アルミニウム | グレー | 3.5インチHDD 2.5インチHDD・SSD | 5.25インチオープンベイ | リムーバブルケース+トレー |
| PCRF-SA3-TR1LG-R | 交換用トレーのみ | |||||
| PCRF-SA3-RC1BKX-R | 黒 | リムーバブルケース+トレー | ||||
| PCRF-SA3-TR1BK-R | 交換用トレーのみ | |||||
| PCRF-SA25-RC1BKX-R | 2.5インチHDD・SSD | 3.5インチオープンベイ | リムーバブルケース+トレー |
| 型式 | PCRF-SA3-RC1LGX-R | PCRF-SA3-RC1BKX-R | PCRF-SA3-TR1LG-R | PCRF-SA3-TR1BK-R | PCRF-SA25-RC1BKX-R | |
| セット内容 | 内部トレイ&外部フレーム (フレーム一式) | 内部トレイのみ(交換用) | 内部トレイ&外部フレーム (フレーム一式) | |||
| インターフェイス | SATA | |||||
| コネクタ | 外部フレーム | SATA信号コネクタ7pinメス | - | SATA信号コネクタ7pinメス | ||
| SATA電源コネクタ15pinメス | SATA電源コネクタ15pinメス | |||||
| 内部トレイ | SATA信号/電源一体型コネクタ ※3.3V電源は供給できません | |||||
| 対応ドライブ | 3.5インチ SATA HDD | 2.5インチ SATA SSD | ||||
| 2.5インチ SATA HDD | ||||||
| 2.5インチ SATA SSD | ||||||
| 適合ドライブベイ | 5.25インチベイ | 3.5インチベイ | ||||
| 冷却ファン | 1個(背面) | - | 無し | |||
| 動作環境 | 温度:0~55℃ 湿度:20~80%RH(結露なきこと) | 温度:5~35℃ 湿度:20~80%RH(結露なきこと) | ||||
| 消費電流 | DC5V/30mA、 DC12V/50mA | DC5V/150mA | ||||
| 材質 | アルミ、プラスチック(ABS樹脂) | |||||
| 重量・外形寸法(mm) | 710g | 400g | 300g | |||
| 146(W)×214(D)×42(H) | 115(W)×196(D)×36(H) | 102(W)×147(L)×25.5(H) | ||||

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,000円 ( 13,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,000円 ( 13,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,000円 ( 8,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,000円4,800円 ( 5,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・RAIDやメンテナンス時にHDDを簡単交換
・アルミ筐体による高い冷却性


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
シリアルATA3ケーブル
4.6通常価格(税別):900円~

サンワサプライ
2.5インチ変換マウンタ
4通常価格(税別):969円~

ミスミ
3.5インチ SATA
4通常価格(税別):25,000円~

トランセンド
2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)
0通常価格(税別):12,483円~

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

ミスミ
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
5通常価格(税別):2,000円~

ミスミ
シャーシ用防塵フィルタ
0通常価格(税別):2,000円

ミスミ
メインボード増設用シリアルケーブル
0通常価格(税別):2,000円~